/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Stiamo riscontrando un problema temporaneo con la funzionalità di ricerca globale per questa lingua. Seleziona la lingua "United States - English" e continua la ricerca lì.
    Unità mobili
    Unità mobili

    Unità mobili

    Intelligent Life Care (ILC) fornisce unità mobili per i suoi sistemi di comunicazione con i pazienti, dotate di un dispositivo terminale DECT durevole.

    Intelligent Life Care (ILC) offre unità mobili come parte dei suoi sistemi di comunicazione con i pazienti, caratterizzati da un robusto dispositivo terminale DECT specificamente progettato per l'uso in strutture sanitarie. Il dispositivo vanta un alloggiamento antiurto con guarnizione in gomma, dotato di una superficie antimicrobica resistente ai disinfettanti. Con una classificazione IP65 per la protezione da polvere e schizzi, è costruito per resistere ai rigori dell'uso quotidiano. Progettato per tempi di chiamata e standby prolungati, questo dispositivo mobile supporta i professionisti sanitari durante i turni lunghi. Conforme allo standard DECT/GAP, facilita le chiamate telefoniche senza fili e trasmette segnali dati per i messaggi di sistema, tra cui chiamate, allarmi, avvisi tecnici e guasti. I messaggi in arrivo vengono visualizzati su uno schermo a colori di alta qualità e sono accompagnati da notifiche acustiche basate su livelli di priorità predefiniti, assicurando che le informazioni critiche vengano comunicate in modo tempestivo ed efficace.

    Unità mobili
    Refine By
    Reimposta i filtri