Multigas
Honeywell BW™ Ultra
Honeywell BW™ Ultra è un rilevatore a cinque gas di Honeywell progettato specificamente per il campionamento e il monitoraggio di spazi confinati, prima e dopo l'ingresso. Beneficia di una tecnologia dei sensori senza pari.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
A differenza dei rilevatori di gas che si indossano, Honeywell BW™ Ultra deve essere impugnato mentre si campiona l'aria in uno spazio confinato, per questo il suo design si adatta perfettamente alla mano. Inoltre, la fatica è ridotta al minimo e la produttività è maggiore grazie al peso ridotto e alle linee più sinuose rispetto ad altri rilevatori a cinque gas.
Honeywell BW™ Ultra permette il funzionamento con un solo pulsante e offre quell'esperienza d'uso intuitiva comune a tutti i rilevatori Honeywell BW. Quando si attraversa uno spazio ristretto e si è obbligati a indossare il dispositivo, Honeywell BW™ Ultra si trasporta facilmente grazie alla pompa interna e all'assenza di qualsiasi punto che si possa impigliare.
Honeywell BW™ Ultra garantisce la piena conformità a tutte le norme di sicurezza in vigore poiché rileva cinque gas per una sicurezza maggiore sul luogo di lavoro. Con questo rilevatore gli ingressi negli spazi confinati avverranno sempre nella massima sicurezza, a prescindere dal settore in cui si opera: trattamento dell'acqua, produzione di carta, petrolio e gas, spedizioni, impianti chimici o altro.
Marchio
- Marchio
- BW (BN)
Dimension & Weight
- Peso
- 411
- Dimensioni dello strumento
- 5,8 x 3,3 x 1,6 pollici / 14,8 x 8,5 x 4,0 cm
Temperature
- Temperatura max
- 50
Categoria
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
Intervallo
- Range di umidità
- 5%-95% percent
- Campo del sensore
- O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)
- O2 (0-25%)- LEL (0-100%LEL)- H2S (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- SO2 (0-100ppm)- H2 (0-2000ppm)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- VOC (0-1000ppm)- Cl2 (0-20ppm)- NO2 (0-50ppm)- HCN (0-100ppm)- NO (0-200ppm)
Alarm
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
Battery & Charging
- Durata batterie
- 14-18 hours
Certifications
- Norme
- Classe I, Div 1, Gruppo A, B, C, D Classe I, Zona 0, Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea
- Classe I- Div 1- Gruppo A- B- C- D Classe I- Zona 0- Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea
Datalogging
- Registrazione dati
- 45 giorni in base a turni di 8 ore ogni 15 secondi di registrazione
Features & Benefits
- Caratteristiche
- Enhanced situational awareness for the hole watch
- Honeywell TouchConnectTM Technology for quick instrument management
- Large, easy-to-view screen
- Remote monitoring for an additional layer of protection.
- The new 1-Series sensor for enhanced reliability
- Benefici
- Ultra Easy
Opzioni
- Opzioni utente
- •Regolazione del periodo STEL (5-15 minuti con intervalli da 1 minuto)
Sampling
- Range della pompa di campionamento
- 23 m (75 piedi) meter
Warranty
- Garanzia
- Strumento: 3 anni
Wireless
- Tecnologia wireless
- BLE
Standards & Certifications
- Grado di protezione
- IP66/68
Additional Specifications
- Tipo di gas
- O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO
- O2- LEL- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- VOC- Cl2- NO2- HCN- NO
Marchio
- Marchio
- BW (BN)
Dimension & Weight
- Peso
- 411
- Dimensioni dello strumento
- 5,8 x 3,3 x 1,6 pollici / 14,8 x 8,5 x 4,0 cm
Temperature
- Temperatura max
- 50
Categoria
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
Intervallo
- Range di umidità
- 5%-95% percent
- Campo del sensore
- O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)
- O2 (0-25%)- LEL (0-100%LEL)- H2S (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- SO2 (0-100ppm)- H2 (0-2000ppm)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- VOC (0-1000ppm)- Cl2 (0-20ppm)- NO2 (0-50ppm)- HCN (0-100ppm)- NO (0-200ppm)
Alarm
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
Battery & Charging
- Durata batterie
- 14-18 hours
Certifications
- Norme
- Classe I, Div 1, Gruppo A, B, C, D Classe I, Zona 0, Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea
- Classe I- Div 1- Gruppo A- B- C- D Classe I- Zona 0- Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea
Datalogging
- Registrazione dati
- 45 giorni in base a turni di 8 ore ogni 15 secondi di registrazione
Features & Benefits
- Caratteristiche
- Enhanced situational awareness for the hole watch
- Honeywell TouchConnectTM Technology for quick instrument management
- Large, easy-to-view screen
- Remote monitoring for an additional layer of protection.
- The new 1-Series sensor for enhanced reliability
- Benefici
- Ultra Easy
Opzioni
- Opzioni utente
- •Regolazione del periodo STEL (5-15 minuti con intervalli da 1 minuto)
Sampling
- Range della pompa di campionamento
- 23 m (75 piedi) meter
Warranty
- Garanzia
- Strumento: 3 anni
Wireless
- Tecnologia wireless
- BLE
Standards & Certifications
- Grado di protezione
- IP66/68
Additional Specifications
- Tipo di gas
- O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO
- O2- LEL- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- VOC- Cl2- NO2- HCN- NO
- Marchio : BW (BN)
- Peso : 411
- Temperatura max : 50
- Sottocategoria : Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento : 5,8 x 3,3 x 1,6 pollici / 14,8 x 8,5 x 4,0 cm
- Range di umidità : 5%-95% percent
- Campo del sensore : O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)|O2 (0-25%)- LEL (0-100%LEL)- H2S (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- SO2 (0-100ppm)- H2 (0-2000ppm)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- VOC (0-1000ppm)- Cl2 (0-20ppm)- NO2 (0-50ppm)- HCN (0-100ppm)- NO (0-200ppm)
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 14-18 hours
- Norme : Classe I, Div 1, Gruppo A, B, C, D Classe I, Zona 0, Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea|Classe I- Div 1- Gruppo A- B- C- D Classe I- Zona 0- Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea
- Registrazione dati : 45 giorni in base a turni di 8 ore ogni 15 secondi di registrazione
- Caratteristiche : Enhanced situational awareness for the hole watch|Honeywell TouchConnectTM Technology for quick instrument management|Large, easy-to-view screen|Remote monitoring for an additional layer of protection.|The new 1-Series sensor for enhanced reliability
- Benefici : Ultra Easy
- Opzioni utente : •Regolazione del periodo STEL (5-15 minuti con intervalli da 1 minuto)
- Range della pompa di campionamento : 23 m (75 piedi) meter
- Garanzia : Strumento: 3 anni
- Tecnologia wireless : BLE
- Grado di protezione : IP66/68
- Tipo di gas : O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO|O2- LEL- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- VOC- Cl2- NO2- HCN- NO
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Firmware
Opuscolo
Nota Tecnica
Certificato
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione