Rilevatori di gas fissi
Searchline Excel™ Plus
Rilevatore di gas a raggi infrarossi e a percorso aperto - Breve e media portata
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MASSIMA COPERTURA DI SICUREZZA ANCHE IN CONDIZIONI DI SCARSA VISIBILITÀ
Per garantire una sicurezza ottimale contro gli incendi e i gas, è possibile utilizzare un sistema di rilevamento ottico di gas all'avanguardia, in grado di vedere attraverso anche la nebbia più fitta meglio di qualsiasi altro rilevatore di gas a percorso aperto, sia esso basato su NDIR o laser.
Il Searchline Excel™ Plus è un rilevatore di gas a corto e medio raggio progettato per applicazioni globali nel settore petrolifero e del gas, a monte e a valle, onshore e offshore, in grado di proteggere il personale, le strutture e i sistemi da fughe di gas combustibili.
Caratteristiche e vantaggi:
Rilevazione affidabile:
- Risposta rapida a gas idrocarburi infiammabili anche in condizioni di scarsa visibilità
- Diagnostica avanzata, compresa la nitidezza delle finestre e l'accuratezza dell'allineamento, per consentire il massimo tempo in attività
- Il supporto universale a piattaforma fissa di Honeywell e il nuovo campo di allineamento facilitano l'installazione
- Connettività Bluetooth® per una configurazione e una manutenzione semplificate e non invasive.
- L'anello HALO a LED multicolore ad alta visibilità fornisce chiare indicazioni sullo stato del dispositivo
- Rilevamento da 2 a 120 metri (da 6 a 393 piedi)
- Uscite multiple, tra cui 4-20mA, relè, HART®, Modbus e comunicazione Bluetooth®
- Risposte a un'ampia gamma di gas idrocarburi come metano, etano, propano, butano, pentano, esano, etilene e propilene
- Velocità di risposta (T90) inferiore ai 3 secondi
Panoramica
- Marchio
- Honeywell
Funzioni
- Sottocategoria
- Rivelatori e trasmettitori di gas a percorso aperto
- Impostazioni allarme
- Allarme HIGH (elevato) raccomandato - 3 LEL.m
- Allarme LOW (basso) raccomandato - 1 LEL.m
- Caratteristiche
- Funzionalità Bluetooth® abilitata
- Tecnologia wireless
- Bluetooth® (portata fino a 20 m (66 piedi)
- Indicatori visivi
- LED sul trasmettitore e anello luminoso HALO ad alta visibilità sul ricevitore
Technical Specifications
- Campo del sensore
- Da 2 m a 120 m (da 6 a 393 piedi)
- Range di umidità
- 0 - 99% di umidità relativa (senza condensa)
- Tipo segnale uscita analogica
- 4-20mA standard
- Impostazioni di attivazione relè
- Unipolare, a due vie (SPDT)
- Configurazione uscita relè
- Il relè 1 è il livello di allarme 1, il relè 2 è il livello di allarme 2, il relè 3 indica i guasti
- Carico nominale relè
- max. 32 Vcc/ca, max. 2 A carico resistivo
- Tipo di sensore:
- A infrarossi a percorso aperto
- Metodo di rilevamento
- Near Band Infrarosso
- Tipo di gas
- Idrocarburi infiammabili
- Pressione massima
- da 105,5 kPa (1055 mBar non compensati)
- Numero di relè di uscita
- 3
- Montaggio
- Staffa di montaggio universale compresa
Standards & Certifications
- Norme
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE IEC/EN/UL/CSA 61010 (Sicurezza elettrica) FCC / IC RoHS, Cina RoHS
- Grado di protezione
- IP 66/67
- Classificazione NEMA
- Tipo 4X, in conformità agli standard NEMA 250
Material Specifications
- Materiale
- Acciaio inossidabile 316L
Panoramica
- Marchio
- Honeywell
Funzioni
- Sottocategoria
- Rivelatori e trasmettitori di gas a percorso aperto
- Impostazioni allarme
- Allarme HIGH (elevato) raccomandato - 3 LEL.m
- Allarme LOW (basso) raccomandato - 1 LEL.m
- Caratteristiche
- Funzionalità Bluetooth® abilitata
- Tecnologia wireless
- Bluetooth® (portata fino a 20 m (66 piedi)
- Indicatori visivi
- LED sul trasmettitore e anello luminoso HALO ad alta visibilità sul ricevitore
Technical Specifications
- Campo del sensore
- Da 2 m a 120 m (da 6 a 393 piedi)
- Range di umidità
- 0 - 99% di umidità relativa (senza condensa)
- Tipo segnale uscita analogica
- 4-20mA standard
- Impostazioni di attivazione relè
- Unipolare, a due vie (SPDT)
- Configurazione uscita relè
- Il relè 1 è il livello di allarme 1, il relè 2 è il livello di allarme 2, il relè 3 indica i guasti
- Carico nominale relè
- max. 32 Vcc/ca, max. 2 A carico resistivo
- Tipo di sensore:
- A infrarossi a percorso aperto
- Metodo di rilevamento
- Near Band Infrarosso
- Tipo di gas
- Idrocarburi infiammabili
- Pressione massima
- da 105,5 kPa (1055 mBar non compensati)
- Numero di relè di uscita
- 3
- Montaggio
- Staffa di montaggio universale compresa
Standards & Certifications
- Norme
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE IEC/EN/UL/CSA 61010 (Sicurezza elettrica) FCC / IC RoHS, Cina RoHS
- Grado di protezione
- IP 66/67
- Classificazione NEMA
- Tipo 4X, in conformità agli standard NEMA 250
Material Specifications
- Materiale
- Acciaio inossidabile 316L
- Marchio : Honeywell
- Sottocategoria : Rivelatori e trasmettitori di gas a percorso aperto
- Campo del sensore : Da 2 m a 120 m (da 6 a 393 piedi)
- Range di umidità : 0 - 99% di umidità relativa (senza condensa)
- Impostazioni allarme : Allarme HIGH (elevato) raccomandato - 3 LEL.m|Allarme LOW (basso) raccomandato - 1 LEL.m
- Tipo segnale uscita analogica : 4-20mA standard
- Norme : EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE IEC/EN/UL/CSA 61010 (Sicurezza elettrica) FCC / IC RoHS, Cina RoHS
- Caratteristiche : Funzionalità Bluetooth® abilitata
- Materiale : Acciaio inossidabile 316L
- Impostazioni di attivazione relè : Unipolare, a due vie (SPDT)
- Configurazione uscita relè : Il relè 1 è il livello di allarme 1, il relè 2 è il livello di allarme 2, il relè 3 indica i guasti
- Carico nominale relè : max. 32 Vcc/ca, max. 2 A carico resistivo
- Tipo di sensore: : A infrarossi a percorso aperto
- Metodo di rilevamento : Near Band Infrarosso
- Tecnologia wireless : Bluetooth® (portata fino a 20 m (66 piedi)
- Tipo di gas : Idrocarburi infiammabili
- Pressione massima : da 105,5 kPa (1055 mBar non compensati)
- Numero di relè di uscita : 3
- Montaggio : Staffa di montaggio universale compresa
- Indicatori visivi : LED sul trasmettitore e anello luminoso HALO ad alta visibilità sul ricevitore
- Grado di protezione : IP 66/67
- Classificazione NEMA : Tipo 4X, in conformità agli standard NEMA 250
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Software
Opuscolo
Certificato
Fotografia Prodotto
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione