Respiratori di fuga
BIO-S-CAPE
Bio-S-Cape è un dispositivo di respirazione di emergenza ad aria compressa progettato per essere facile da indossare e offrire una protezione respiratoria ottimale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Raccomandazioni / settore industriale
- Industria chimica
- Oil & Gas
- Nucleare
Rischi
- Settore Chimico
- Spazi Confinati
- Gas, vapori, fumo
Normative
- EN 1146:2005
- ISO 23269-1:2008
- SOLAS
- MED
- IMO
- MSC
Altro
- Colore
- Giallo, Arancio
- peso (g)
- 3580
- Weight (lbs)
- 7.9
- Modello
- 1
- Materiale della maschera
- parte-maschera-materiale/gomma, parte-maschera-materiale/pu
Altro
- Colore
- Giallo, Arancio
- peso (g)
- 3580
- Weight (lbs)
- 7.9
- Modello
- 1
- Materiale della maschera
- parte-maschera-materiale/gomma, parte-maschera-materiale/pu
- Colore : Giallo, Arancio
- peso (g) : 3580
- Weight (lbs) : 7.9
- Modello : 1
- Materiale della maschera : parte-maschera-materiale/gomma, parte-maschera-materiale/pu
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione