Respiratore con purificazione dell'aria (APR)
Filtri a baionetta Honeywell-North
Honeywell North sta per introdurre una nuova serie di cartucce e filtri con innesto a baionetta progettati per garantire la totale sicurezza dell'utilizzatore.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
COMPATIBILI CON VARI MODELLI DI MASCHERE
L&rsquo:innesto a baionetta rende queste cartucce compatibili con le semimaschere Valuair, Premier, Optift
Twin e MX/PF e con il facciale N5400-B. Le cartucce e i filtri sono stati sottoposti ai test previsti dalle
norme europee EN14387 e EN143 e possono essere usate nelle zone ATEX.
&bull: VALUAIR (1001573 oppure 1001574)
&bull: PREMIER (1001575 oppure 1001576)
&bull: OPTIFIT (1715231, 1715241, 1715251)
&bull: SEMIMASCHERA MXPF (1001558)
&bull: MXPF HALF-MASK (1001558)
&bull: HM500 (HM501BS, HM501BM, HM501BL, HM502BS, HM502BM, HM502BL)
Le cartucce a baionetta della serie N sono il 20% più: leggere e hanno un diametro del 12% più: ridotto rispetto alla serie T e pertanto offrono un comfort maggiore all'utilizzatore. Inoltre offrono una protezione ottimale da molte esalazioni e gas nocivi in svariate applicazioni, incluso l'impiego in ambienti caratterizzati da atmosfere esplosive.
Altro
- Filter Material
- Carbone attivo e impregnato
Altro
- Filter Material
- Carbone attivo e impregnato
- Filter Material : Carbone attivo e impregnato
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione