Cuffie elettroniche
Sync® Wireless Impact
Sync Wireless Impact permette a chi le indossa di connettersi a un dispositivo mobile tramite la tecnologia Bluetooth wireless, rispondere alle chiamate o ascoltare musica in streaming senza estraniarsi completamente dall’ambiente circostante
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- La tecnologia “Hear Through” consente di udire le comunicazioni importanti o i segnali di allarme, adattandosi perfettamente ad ambienti industriali rumorosi.
- Pulsanti di controllo per rispondere alle chiamate e cambiare le tracce musicali
- Microfoni direzionali integrati che amplificano i comandi di portata e gli altri suoni ambientali fino a un livello di sicurezza di 82dB
- Microfono ad asta con funzione di annullamento dei rumori
- SNR:30
Selezione:
- Evita una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi: quando scegli i paraorecchie più adatti alla tua situazione, considera i livelli di rumore e la necessità di comunicare con i colleghi o sentire segnali di avvertimento sul lavoro
- Leggere e seguire tutte le istruzioni per la vestibilità dei paraorecchie
- Rimuovere tutti i capelli sotto i cuscinetti auricolari
- Ispezionare periodicamente le cuffie e i cuscinetti e cercare rotture o fessurazioni. Sostituire le cuffie se visibilmente danneggiate
- Lavare periodicamente le cuffie e i cuscinetti con acqua e sapone neutro
- Sostituire i cuscinetti auricolari e gli inserti in schiuma ogni 6-8 mesi in caso di usura normale, ogni 3-4 mesi in caso di utilizzo intenso o in climi umidi o estremi
Uso/settori raccomandati
Agricoltura, industria chimica, edilizia, protezione antincendio, silvicoltura, enti governativi, forze dell’ordine, industria manifatturiera, settore medico, settore militare, settore minerario, servizi municipali, petrolio e gas, industria farmaceutica, acciaio e metalli, trasporti, servizi pubblici, saldatura.
Altro
- Alta visibilità
- NO
- Valutazione numero singolo
- 30 decibel
- Materiali della fascia
- Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
- Famiglia di prodotti
- Sync®
- Design dielettrico
- NO
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
Altro
- Alta visibilità
- NO
- Valutazione numero singolo
- 30 decibel
- Materiali della fascia
- Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
- Famiglia di prodotti
- Sync®
- Design dielettrico
- NO
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Alta visibilità : NO
- Valutazione numero singolo : 30 decibel
- Materiali della fascia : Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Materiale di rivestimento della coppa : ABS
- Famiglia di prodotti : Sync®
- Design dielettrico : NO
- Cura e manutenzione : vedere scheda panoramica
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Opuscolo
Infografica
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione