/content/sps/it/it/search-results.html

    Maniche protettive

    General Purpose Cotton Sleeve

    General purpose sleeves are worn when performing assembly, painting, and general warehouse work.

    Panoramica
    Honeywell Cotton Sleeves are designed to be highly absorbent, effectively wicking moisture away from the skin. This makes them an excellent solution for sweaty environments, as they are very breathable.

    The knitted construction of these sleeves ensures that they are soft, comfortable, and lightweight, providing a pleasant wearing experience.
    Additionally, the sleeves feature a knit wrist and elastic at the top, which ensures a comfortable fit without slipping. This design detail enhances the overall usability of the sleeves.

    Furthermore, the Cotton Tubing can be cut to length, offering a versatile solution for varying sleeve lengths. This adaptability makes them suitable for a wide range of applications.
    Specifiche

    Altro

    • Fibra
      • Cotone
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi
      • Assorbimento del sudore
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • C
    • Taglia
      • Taglia unica
    • Colore
      • Bianco
    • Risks
      • Meccanico, Liquido

    Altro

    • Fibra
      • Cotone
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi
      • Assorbimento del sudore
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • C
    • Taglia
      • Taglia unica
    • Colore
      • Bianco
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Fibra : Cotone
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 54961.8321
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 36641.2214
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Tipo di prodotto : Manichetta
    • Gamma di guanti : Polsino
    • Tipo di guanto : Non guanto
    • ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi : Assorbimento del sudore
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
    • Modello : C
    • Taglia : Taglia unica
    • Colore : Bianco
    • Risks : Meccanico, Liquido

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list