Guanti da impatto
Honeywell Rig Dog™ Knit Cold Protect
Protezione dagli urti, protezione contro i tagli di livello D sul palmo e sul dorso della mano: protezione contro il freddo, ottima presa e destrezza (finezza 18). Guanto in maglia e impregnato con due strati sul palmo:
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
il primo in nitrile morbido interamente impregnato con materiale impermeabile, il secondo con una finitura sabbiata in nitrile per una maggiore presa in presenza di olio e uno strato isolante in pile all'interno per fornire protezione dal freddo.
Applicazione: Olio e gas, fango oleoso e freddo.
Caratteristiche:
&bull: Protezione dagli impatti
&bull: Protezione ai tagli sul palmo livello D (ANSI A6/ISO)
&bull: Resistente all'acqua
&bull: Protezione contro il freddo
&bull: Manipolazione unta pesante, ottima presa
&bull: Guanti tagliati e cuciti: Ciascun paio di guanti è: imbustato singolarmente
.
Altro
- ANSI-ISEA 105
- Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05)
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Tipo di guanto
- Guanto specifico
- Tipo di guanti Specifico
- Freddo, Impatto
- Taglia
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Spessore (mm)
- 18
- Spessore (inch)
- 0.7074
- Spessore
- Superiore a 1 mm
- Risks
- Meccanico, Il calore, Liquido, Freddo
- Posizione dei rinforzi (Beta)
- Dorso delle dita, Dorso
- Numero di strati
- Singolo strato
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, EN407 Protezione dal calore, EN511 Protezione dal freddo
- Modello
- 44-4438BL
- Materiale e finitura della spalmatura
- Nitrile liscio
- Materiale di supporto
- Fibra di trama
- Materiale del rivestimento
- Nitrile
- Lunghezza (mm) (mm)
- 300
- Livello di spalmatura
- Spalmatura sul palmo
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- Guanto di tipo meccanico
- Lavorato a maglia
- Gamma di guanti
- Guanto in maglia spalmato
- Finitura del rivestimento
- Liscio
- Fibra
- Poliestere, Spandex
- Colore
- Nero, Blu
- Categorie CE
- Categoria 2
- Caratteristica del polsino
- Polsino lungo, Polsino in maglia aggiunto
- Altre norme
- Categoria CE
Altro
- ANSI-ISEA 105
- Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05)
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Tipo di guanto
- Guanto specifico
- Tipo di guanti Specifico
- Freddo, Impatto
- Taglia
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Spessore (mm)
- 18
- Spessore (inch)
- 0.7074
- Spessore
- Superiore a 1 mm
- Risks
- Meccanico, Il calore, Liquido, Freddo
- Posizione dei rinforzi (Beta)
- Dorso delle dita, Dorso
- Numero di strati
- Singolo strato
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, EN407 Protezione dal calore, EN511 Protezione dal freddo
- Modello
- 44-4438BL
- Materiale e finitura della spalmatura
- Nitrile liscio
- Materiale di supporto
- Fibra di trama
- Materiale del rivestimento
- Nitrile
- Lunghezza (mm) (mm)
- 300
- Livello di spalmatura
- Spalmatura sul palmo
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- Guanto di tipo meccanico
- Lavorato a maglia
- Gamma di guanti
- Guanto in maglia spalmato
- Finitura del rivestimento
- Liscio
- Fibra
- Poliestere, Spandex
- Colore
- Nero, Blu
- Categorie CE
- Categoria 2
- Caratteristica del polsino
- Polsino lungo, Polsino in maglia aggiunto
- Altre norme
- Categoria CE
- ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05)
- Tipo di prodotto : Guanto
- Tipo di guanto : Guanto specifico
- Tipo di guanti Specifico : Freddo, Impatto
- Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Spessore (mm) : 18
- Spessore (inch) : 0.7074
- Spessore : Superiore a 1 mm
- Risks : Meccanico, Il calore, Liquido, Freddo
- Posizione dei rinforzi (Beta) : Dorso delle dita, Dorso
- Numero di strati : Singolo strato
- Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN407 Protezione dal calore, EN511 Protezione dal freddo
- Modello : 44-4438BL
- Materiale e finitura della spalmatura : Nitrile liscio
- Materiale di supporto : Fibra di trama
- Materiale del rivestimento : Nitrile
- Lunghezza (mm) (mm) : 300
- Livello di spalmatura : Spalmatura sul palmo
- Livello di protezione del braccio : Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
- Gamma di guanti : Guanto in maglia spalmato
- Finitura del rivestimento : Liscio
- Fibra : Poliestere, Spandex
- Colore : Nero, Blu
- Categorie CE : Categoria 2
- Caratteristica del polsino : Polsino lungo, Polsino in maglia aggiunto
- Altre norme : Categoria CE
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Opuscolo
Infografica
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione