/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Stiamo riscontrando un problema temporaneo con la funzionalità di ricerca globale per questa lingua. Seleziona la lingua "United States - English" e continua la ricerca lì.

    Guanti per uso generale

    PU First White Long

    Guanto in maglia di poliammide con rivestimento del palmo in PU, bianco, 295 mm (polso a maglia lunga)

    Panoramica
    The white assembly glove with long cuff is suitable for all applications that require good dexterity in clean environments, such as sorting and assembling small components, e.g. in the white goods industry, and where additional protection is required for the wrist and forearm. 

    The knitting technique creates a close-fitting glove with good tactile sensitivity, high wearing comfort and increased strength. The dense structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and guarantees a good sense of touch. 
    • Ventilated back of the hand and PU coating for optimum breathability. 
    • The PU coating offers good grip in dry working environments. 
    • The lint-free polyamide is suitable for precision assembly work. 
    • Long cuff for additional wrist protection.
    Specifiche

    Altro

    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Polsino lungo (> 290 mm)
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • 2132257
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • Nitrile liscio
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 270
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 310
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 290
    • Livello di spalmatura
      • Spalmatura sul palmo
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Fibra
      • Poliammide
    • Colore
      • Bianco
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lungo, Polsino lavorato a maglia

    Altro

    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Polsino lungo (> 290 mm)
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • 2132257
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • Nitrile liscio
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 270
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 310
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 290
    • Livello di spalmatura
      • Spalmatura sul palmo
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Fibra
      • Poliammide
    • Colore
      • Bianco
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lungo, Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme : Categoria CE
    • Vantaggi : Polsino lungo (> 290 mm)
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Tipo di guanto : Guanto meccanico
    • Taglia : 6, 7, 8, 9, 10
    • Risks : Meccanico, Liquido
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
    • Modello : 2132257
    • Materiale e finitura della spalmatura : Nitrile liscio
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento : Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 270
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 310
    • Lunghezza (mm) (mm) : 290
    • Livello di spalmatura : Spalmatura sul palmo
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti : Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento : Liscio
    • Fibra : Poliammide
    • Colore : Bianco
    • Categorie CE : Categoria 2
    • Caratteristica del polsino : Polsino lungo, Polsino lavorato a maglia

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2132257-06
    2132257-06
    2132257-07
    PU FIRST WHITE LONG SIZE 7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-perfect-poly-image-2
    2132257-07
    PU FIRST WHITE LONG SIZE 7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-perfect-poly-image-2
    2132257-07
    2132257-07
    2132257-08
    PU FIRST WHITE LONG SIZE 8
    2132257-08
    PU FIRST WHITE LONG SIZE 8
    2132257-08
    2132257-08
    2132257-09
    PU FIRST WHITE LONG SIZE 9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-perfect-poly-image-2
    2132257-09
    PU FIRST WHITE LONG SIZE 9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-perfect-poly-image-2
    2132257-09
    2132257-09
    2132257-10
    PU FIRST WHITE LONG SIZE 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-perfect-poly-image-2
    2132257-10
    PU FIRST WHITE LONG SIZE 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-perfect-poly-image-2
    2132257-10
    2132257-10