Sistemi verticali
Söll GlideLoc Sistema Anticaduta a Binari Verticali
Il sistema di guide verticali Söll GlideLoc è la soluzione più avanzata per garantire la sicurezza in altezza quando si sale su scale permanenti.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Kit per il fai-da-te
Tutti i sistemi sono disponibili in kit facili da installare o possono essere personalizzati per la vostra applicazione con componenti aggiuntivi disponibili.
Caratteristiche principali
Il sistema di protezione anticaduta Söll GlideLoc è disponibile sotto forma di guide per l'adeguamento di scale esistenti.
- Struttura resistente per una maggiore durata
- Accoglie più lavoratori
I dispositivi anticaduta Söll GlideLoc VR600 sono progettati per consentire a ogni utente di arrampicarsi con la massima facilità, indipendentemente dall'esperienza o dallo stile di arrampicata, in combinazione con la guida verticale Söll GlideLoc.
- Un'esperienza di arrampicata senza sforzo
- Moschettone di sicurezza a tripla azione e autobloccante
- Compatibile con qualsiasi stile di arrampicata, si guida senza problemi in posizione arretrata e in spazi ristretti con il corpo vicino alla scala.
- Moschettone girevole per una grande flessibilità di movimento e piena compatibilità con gli anelli a D verticali e orizzontali dell'imbracatura.
- Funzione antipanico: Meccanismo di rilevamento della caduta indipendente e automatico con blocco della navetta.
- Indicatore visivo di caduta che rivela se l'ammortizzatore è stato attivato.
Accesso orizzontale ai luoghi di lavoro in quota
Le guide Söll GlideLoc consentono di combinare l'accesso verticale e orizzontale senza doverle scollegare e ricollegare. Il sistema consente un accesso sicuro a tetti e piattaforme. Il dispositivo di ancoraggio GuideLoc, conforme alla norma EN 795:2012, si basa su guide ed è progettato per fornire un ambiente di lavoro sicuro alle persone che lavorano in altezza, ad esempio sui tetti. Il lavoratore indossa un'imbracatura completa e utilizza un cordino (o un altro connettore conforme a EN 354/ EN 355) per collegarsi all'occhiello della navetta, che viaggia lungo la guida. Per le applicazioni in quota è possibile utilizzare un dispositivo anticaduta retrattile per fornire il mezzo di protezione più efficace.
Applicazioni
- Energia eolica/turbine
- Telecomunicazioni
- Accesso al tetto
- Costruzioni, edifici e facciate
- Servizi di pubblica utilità
- Strutture industriali
- Camini
- Piattaforme di perforazione
- Costruzione navale
- Installazione di gru
- Baie di carico
- Spazio confinato
Standard e normative
- Il sistema è conforme alle seguenti norme e regolamenti:
- EN 353-1:2014+A1:2017
- ANSI Z359.16-2016
- OSHA
- CSA Z259.2.5
- AS/NZS 1891
Altro
- Norme
- 353-1:2014+A1:2017
- ANSI Z359.16-2016CSA
- Z259.2.4-15EN
Altro
- Norme
- 353-1:2014+A1:2017
- ANSI Z359.16-2016CSA
- Z259.2.4-15EN
- Norme : 353-1:2014+A1:2017|ANSI Z359.16-2016CSA|Z259.2.4-15EN
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Opuscolo
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione