/content/sps/it/it/search-results.html
    Questo sito è programmato per manutenzione sabato 14 febbraio dalle 11:30 IST alle 22:30 IST (sabato 14 febbraio dalle 06:00 UTC alle 17:00 UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Dispositivi di presa per funi e linee di vita verticali

    Miller MicroLoc™ Trailing Rope Grab

    I modelli a trazione posteriore offrono un funzionamento completo a mani libere per una maggiore produttività. In caso di caduta i discensori autofrenanti Miller si bloccano rapidamente.

    Panoramica
    Features & Benefits:
    • Compact design: corrosion-resistant stainless steel construction
    • Lightweight and easy to use
    • Rated to 310-lbs. (140.6 kg) capacity

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list