/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Stiamo riscontrando un problema temporaneo con la funzionalità di ricerca globale per questa lingua. Seleziona la lingua "United States - English" e continua la ricerca lì.

    Sistemi di linee vita orizzontali

    Linea vita orizzontale temporanea Serpent

    La soluzione duratura per l'edilizia

    Panoramica
    Benefici:
    • Garantisce un'ampia area di lavoro.
    • Di veloce e facile installazione.
    • Utilizzabile da 1 o 2 operatori.
    • Lunghezza massima di lavoro: 20 metri.
    • Fissaggio a punti di ancoraggio permanenti o a fettucce di ancoraggio temporanee.

    Caratteristiche:
    • Fune intrecciata duratura dotata di due connettori zincati.
    • Fornita con regolatore di lunghezza, moschettoni, terminale d’arresto e due fettucce di ancoraggio da 1,5m.
    • Nastro in poliestere Ø 14mm.
    • Connettori in acciaio zincato.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list