Sistemi di linee vita orizzontali
Söll SafeLine® 2.0 Linea Vita Orizzontale
Il sistema orizzontale Söll SafeLine® 2.0 è un dispositivo di ancoraggio facile da installare e ideale per le applicazioni sulle coperture.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Punti di forza
Il sistema orizzontale Söll SafeLine® 2.0 durevole d’alta qualità realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione ed è idealmente adatto per essere installato sui tetti. In caso di caduta, questo sistema efficace evita danni alle strutture alle quali è ancorato. Il sistema può essere utilizzato come ulteriore punto di ancoraggio per il soccorso degli utilizzatori.
Il sistema anticaduta è munito di un assorbitore di energia esclusivo e all’avanguardia che integra la tecnologia Miller “Force-dispersal Technology” o «Tecnologia a Ripartizione delle Forze». Esso protegge contemporaneamente fino a tre persone che operano su una campata massima di 15 m.
Assorbitore di energia dalle prestazioni eccezionali e facile da installare
L’assorbitore Söll SafeLine può essere installato rapidamente e facilmente grazie ai perni di fissaggio forniti a corredo. L’assorbitore di energia è protetto da una guaina in materiale termoretraibile nero resistente agli UV.
L’assorbitore di energia è stato studiato per dissipare l’energia durante una caduta al fine di proteggere sia i lavoratori che la struttura. La sua tecnologia brevettata “Force-dispersal Technology” garantisce che l’energia sia distribuita in modo uniforme quando l’assorbitore di energia interviene.
Facile da utilizzare con un moschettone
L’utilizzatore può facilmente attaccarsi e staccarsi dal sistema Söll SafeLine in qualsiasi punto, utilizzando come connettore il moschettone abitualmente in dotazione.
Passaggio fluido attraverso i supporti intermedi
Il moschettone supera il supporto intermedio con un movimento semplice ed affidabile senza alcuna interruzione. La distanza massima tra due supporti intermedi è di 15 m.
Kit facile da ordinare con l’essenziale per l’installazione
Söll SafeLine è proposto in kit contenente il nuovo assorbitore di energia, un tenditore con indicatore di tensione integrato, un set di componenti per il fissaggio del cavo di acciaio e una targhetta identificativa. Oltre a questi elementi essenziali, devono essere ordinati solo gli elementi intermedi e il cavo necessario.
Raccomandazioni / settore industriale
- Edilizia
Rischi
- Caduta dall'alto
Normative
- EN 795:2012 - Conforme alla norma EN 795:2012
Avviso
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Opuscolo
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione