Imbracature
Miller Revolution Comfort (EUR)
Imbracatura completa a 2 punti utilizzabile con un dispositivo di arresto anticaduta e un punto di ancoraggio appropriato.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Punti di forza
Prodotta con nastri DualTech brevettati studiati permantenere la forma o nastri DuraFlex, l'imbracatura R2 Comfort Revolutionè ideale per ponteggi, strutture in acciaio, costruzione di torri emanutenzione grazie all'esclusiva tecnologia Revolution e anumerosissime caratteristiche chiave. I punti di collegamentoPivotLinkTM si trovano a livello della vita, per permettere un'adesionepiù ergonomica quando l'utilizzatore si piega o si accovaccia. Dotata di fibbie di fissaggio rapido.
Vantaggi:
PivotLink Connection (brevettato):Questo esclusivo modello rotante assicura maggiore comodità neimovimenti e nei piegamenti dell'utilizzatore. Posizionato a livellodella vita per assecondare i lavoratori del settore edile e dellamanutenzione nei movimenti di piegamento e di accovacciamento. Disponedi punti di attacco per strumenti e accessori. Prodotto in acciaioinossidabile per maggiore resistenza alla corrosione.
Protezione posteriore ErgoArmor: Questa protezione posteriore semi-flessibile consente di ridurre al minimo l'impatto di chiusure a scatto appuntite/pesanti e di linee vita autoavvolgenti. I canali autoadattanti si conformano a qualsiasi forma corporea. Le imbottiture si adattano a una varietà di profili dorsali e permettono, al contempo, un eccezionale flusso d'aria. Una membrana in rete riduce al minimo l'assorbimento dell'umidità e mantiene una circolazione d'aria ottimale, favorendo il posizionamento corretto dell'anello dorsale a D.
Capsula di alloggiamento delle etichette incapsulate (brevettata)per evitare danneggiamenti e perdite. Prodotto in polimero per unamaggiore durata operativa. Cordini ad anello integrati e di grandidimensioni
Cam Buckle (brevettato): Fibbia che permettedi regolare e rilasciare facilmente, con una mano sola, entrambe lebretelle. Favorisce un'adesione perfetta, evitando scivolamenti emalposizionamenti. Prodotti in polimeri ad alta tecnologia, alluminioultraleggero e acciaio inossidabile resistente alla corrosione.
Fibbie terminali dei nastri (brevettate): Modellocon aggancio a clip per fissare in sicurezza i nastri dopo laregolazione. Prodotte in polimero durevole e altamente resistente agliimpatti. Fornisce una superficie saldamente afferrabile per un'agevoleregolazione del nastro.
Sistema di accessori integrati: Il designbasato sul collegamento modulare fornisce punti di aggancio perstrumenti e accessori che possono essere agganciati e sganciati congrande comodità. Studiato per distribuire il peso degli accessori suifianchi e sulle spalle, garantendo comfort e mobilità.
Nastro DualTech (brevettato): Vestibilitàfacilitata grazie ai nastri double-face, di colore e tessuto diverso:morbido nastro in poliammide grigio per l'interno e robusto nastro inpoliestere resistente all'abrasione all'esterno. Nastri studiati permantenere la forma, in modo da assicurare una vestibilità piùconfortevole. L'impuntura circolare unica irrobustisce il prodotto e icolori contrastanti agevolano l'ispezione.
Nastro DuraFlex: Il nastro brevettato segue i movimenti dell'operatore.
Personalizzazione: Quattro etichette permanenti dai colori vivaci permettono di personalizzare la data di entrata in servizio, le attività specifiche, l'appaltatore e così via. Una finestra di scrittura lascia lo spazio per i nomi e altre informazioni personali.
Raccomandazioni / settore industriale
- Edilizia
Rischi
- Caduta dall'alto
Normative
- Conforme alla norma EN361
Avviso
I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.
I nostri stabilimenti europei operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.
Altro
- Belt Material
- poliammide grigia, 50% poliestere nero
- D-Ring Material
- Zincato
Altro
- Belt Material
- poliammide grigia, 50% poliestere nero
- D-Ring Material
- Zincato
- Belt Material : poliammide grigia, 50% poliestere nero
- D-Ring Material : Zincato
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Opuscolo
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione