Linee vita retrattili
Falcon™ dispositivo retrattile
Retrattile a cavo d'acciaio con lunghezze da 6,2 a 20 metri. Equipaggiato con moschetonne a girevole accanto di carter e con moschetonne automatico à girevole accanto di cavo, molla in inox.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
A cavo d'acciaio. Anche per applicazioni orizzontali.
• Cavo d'acciaio da 6,2 a 20 metri.
• Arresta la caduta entro pochi centimetri.
• Carter ultra robusto, resistente e leggero: massima durata e garanzia a vita del carter***
• Testato e approvato per applicazioni orizzontali*.
• La “ri-certificazione” annuale del fabbricante non è necessaria**.
• Meccanismo frenante ad attivazione rapida.
• Indicatore di caduta altamente visibile.
• uscita laterale del cavo per ridurre l'attrito tra la boccola di uscita ed il cavo stesso.
In funzione dei modelli:
• Maniglia ergonomica (modelli 15 e 20m).
• Elemento girevole in acciaio inox in corrispondenza del connettore superiore ed inferiore (a seconda dei modelli).
• Componenti interni in acciaio inox e alluminio resistenti alla corrosione (in funzione dei modelli).
• Connettore superiore: moschettone con chiusura a vite (in funzione dei modelli).
* Se utilizzato secondo le raccomandazioni e con gli accessori specificati dal costruttore
** Come tutti i DPI di 3° cat., deve essere revisionato ogni 12 mesi. La revisione può essere fatta direttamente dall'utilizzatore competenze con la check list allegata al prodotto. Il dispositivo deve essere reso noto al produttore (o centro di riparazione autorizzato) se durante il controllo presenta una non conformità, se è necessaria una manutenzione/riparazione, se sorgono dubbi sul suo buon funzionamento e comunque se ha arrestato una caduta
*** Se utilizzato in condizioni di lavoro tipiche.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione