/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Attrezzature per spazi confinati

    Miller DuraHoist™ - Vehicle Hitch Mount Sleeve

    Progettato per essere installato in un ricevitore da 2 pollici (0,05 m) su un veicolo di assistenza per fornire un punto di ancoraggio portatile per il recupero/accesso a spazi confinati, applicazioni di salvataggio e anticaduta.

    Panoramica
    Features & Benefits:
    • Designed to install into a 2-in. (.05 m) receiver on an attendant vehicle
    • Provide a portable anchor point for confined space entry/retrieval: rescue and fall arrest applications.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list