/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Stiamo riscontrando un problema temporaneo con la funzionalità di ricerca globale per questa lingua. Seleziona la lingua "United States - English" e continua la ricerca lì.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Toeboard Holder

    ART. NO. 1111

    Panoramica
    Fitted to the edge protection Safety Post to hold the toeboard in position.The design allows for it to be fitted or dismantled with the guardrail in place.• Weight 0.6kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list