/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Site Stairway

    COMBISAFE® Stairway Combibeam Lattice End Beam and Mid Beam

    ART. NO. CT1015Z & CT1016Z

    Panoramica
    The Combibeams are stiffening beams for very long stairways, assembled from various combinations to produce 24, 30, or 36 step stairways. The Combibeams support a freestanding stairway of up to 36 steps. The Combibeams are modular and supplied in sections for ease of transport.• Weight CT1015 60kg• CT1016 42kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list