/content/sps/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà soggetto a manutenzione programmata da giovedì 22 aprile alle 23:30 (EST) fino al 23 aprile alle 13:30 (EST). Grazie per la vostra pazienza.

    Sefety Net Fan

    COMBISAFE® Safety Net Fan Loose Slab Attachment

    ART. NO. 10964

    Panoramica
    Designed for pre-mounting; brickwork can be built over with the attachment in-situ; enables greater flexibility of fan position.• Weight 3.2kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list