/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Counterweight System

    COMBISAFE® Counterweight Load Distribution Plate

    ART. NO. 11492

    Panoramica
    The optional Load Distribution Plates are placed underneath each lever arm when installed at deck level to spread loads and protect soft or exposed surfaces.• Weight 0.8kg• Hot-dip galvanised finish bracket with plate in composite material

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list