/content/sps/it/it/search-results.html
    Questo sito è programmato per manutenzione sabato 14 febbraio dalle 11:30 IST alle 22:30 IST (sabato 14 febbraio dalle 06:00 UTC alle 17:00 UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Caschi e cappucci per saldatura

    Prota Shell

    Protezione ottimale per saldatura ad arco. Elmetto di grandi dimensioni, adatto per l'uso in cantieri navali ed edili.

    Panoramica

    Disponibile con vetrino ribaltabile o fisso nelle dimensioni 50 x 108, 3¼: x 4¼:, 85 x 110 e 90 x 110.
    Con bardatura a cremagliera completamente regolabile, che garantisce una vestibilità: rapida, facile e salda.
    Protezione per il mento in pelle opzionale.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    810900
    Prota Shell - Flip up 50x108 - Senza vetrino
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-prd010-810900
    810900
    Prota Shell - Flip up 50x108 - Senza vetrino
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-prd010-810900
    810904
    Prota Shell - Flip up 50x108 - Vetrino DIN 10
    810904
    Prota Shell - Flip up 50x108 - Vetrino DIN 10
    810910
    Prota Shell Fissa 50 x 108 senza vetrino
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-prd010-810910
    810910
    Prota Shell Fissa 50 x 108 senza vetrino
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-prd010-810910
    810940
    Prota Shell Fissa 90 x 110 - Senza vetrino
    810940
    Prota Shell Fissa 90 x 110 - Senza vetrino
    810944
    Prota Shell - Fissa 90 x 110 - Vetrino DIN 10
    810944
    Prota Shell - Fissa 90 x 110 - Vetrino DIN 10