/content/sps/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà sottoposto a manutenzione programmata. Ti ringraziamo per la tua pazienza durante questo periodo.
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Tubi flessibili e coperture

    Dead End Protectors

    Dead End Protectors

    Panoramica
    Dead End Protectors cover 4.25” and 6” bells or polymer insulators with a skirt diameter of less than 6”. The protectors are made from orange Type II SALCOR with RIB-GRIP construction. OR101 has outer ribs that allow it to be used with 2” and 2.5” I.D. Conventional Line Hose when using the UC2 connector. The smaller OR114 may also be used to cover transformer bushings up to 4.75” in diameter. Shown here: OR124 can cover polymer insulators up to 4.75” in diameter and 25” overall length including hardware.Features & Benefits:● Replacement Straps are available.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list