/content/sps/fr/fr/search-results.html

    systevo legacy

    Câble pour module de commande de téléviseur avec jack 3,5 mm / 1 m

    Câble pour la conversion en signaux infrarouges des commandes générées par le module de commande TV (réf.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Câble pour la conversion en signaux infrarouges des commandes générées par le module de commande TV (réf. 79813C1) pour la commande du récepteur TV. Commandé par le module de lit (BM99/BM21) ou l'unité murale électronique WM LAN. L'émetteur infrarouge est placé directement sur le récepteur IR du téléviseur, protégé par un couvercle en plastique transparent (perméable aux IR). Le signal audio provient de la prise casque du téléviseur via la prise audio intégrée de 3,5 mm.La compatibilité du récepteur TV doit être vérifiée
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89735S2
    CORDON TV
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-89735s2-primaryimage
    89735S2
    CORDON TV
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-89735s2-primaryimage
    89735S4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-nc89735s-5xxxx-gepe-sf3c-00-nc89735s-6xxxx-gepe-sf3c-00-2
    89735S4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-nc89735s-5xxxx-gepe-sf3c-00-nc89735s-6xxxx-gepe-sf3c-00-2
    89735S5
    CÂBLE CONTRÔLE TV JACK 3,5MM-1M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-nc89735s-5xxxx-gepe-sf3c-00-nc89735s-6xxxx-gepe-sf3c-00-2
    89735S5
    CÂBLE CONTRÔLE TV JACK 3,5MM-1M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-nc89735s-5xxxx-gepe-sf3c-00-nc89735s-6xxxx-gepe-sf3c-00-2