/content/sps/fr/fr/search-results.html
    Mise à jour du système en cours: Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01h00 EST à 11h00 EST (dimanche 17 mai de 05h00 UTC à 15h00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    systevo legacy

    Relais électronique, 1 contact inverseur

    Relais électronique pour la commutation de consommateurs externes en vue de leur raccordement à l'installation d'appel selon les exigences des normes CEI 60601-1 et DIN VDE 0834-1: 2016-06.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 89371D

    Relais électronique pour la commutation de consommateurs externes en vue de leur raccordement à l'installation d'appel selon les exigences des normes CEI 60601-1 et DIN VDE 0834-1: 2016-06.Equipé d'un contact de repos et de travail (déclenchement) avec des exigences accrues de sécurité de fonctionnement et de résistance aux pannes, ainsi que de séparation du potentiel (2xMOPP).

    Comportement de commutation sûr, même en cas de longues lignes de commande et dans l'environnement de champs électromagnétiques.

    Activation liée au potentiel par niveau permanent par le biais de touches ou de relais (24 V c.c.) par l'alimentation de l'installation d'appel (max. 24 V c.c.), aucune diode à effet unidirectionnel n'est nécessaire.Préparé pour la fixation par vis dans des unités de soins médicaux (MVE) ; un fonctionnement peu bruyant est garanti.

    Caractéristiques
    • Capacité de commutation nominale 6 A / 250 V c.a.
    • 1 contact inverseur
    • Connexion (bornes enfichables) : 6 broches pour des fils allant jusqu'à 2,5 mm²
    • Ligne de commande : borne enfichable extractible (à deux broches)
    Information additionnelle

    CEI 60601-1, 2xMOPP

    DIN VDE 0834-1: 2016-06

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89371D
    Relais électronique, 230VAC16A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89371d-89371c-gepe-sf3c-2
    89371D
    Relais électronique, 230VAC16A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89371d-89371c-gepe-sf3c-2