/content/sps/fr/fr/search-results.html

    systevo legacy

    Licence pour plus de 500 chambres, max.  800 appareils IP, max.  8 canaux vocaux ext. fonctions de migration élargie.

    Configuration du système de base pour un nombre illimité de chambres. Configuration de jusqu'à 800 appareils du système avec fonctions IP. Configuration de jusqu'à 8 canaux vocaux SIP pour la fonction consultation d’appels.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    La version système V12 introduit des licences logicielles supplémentaires pour les dispositifs IP et les appareils standard de la gamme de produits Systevo Call Ackermann (ceux-ci incluent les produits Systevo Touch IP, Systevo Care View IP, Systevo Info-Display IP, Systevo Electronic Module, Systevo Corridor Lamp, etc…), ainsi que l'activation de nouvelles fonctionnalités.Pour le déploiement des licences logicielles, les détails de la licence de la carte de licence système achetée (72700Lx) doivent être fournis. La licence sera étendue en fonction des licences logicielles d'extension achetées et doit être importée avec le programme de configuration du système de communication de soins Systevo Call Ackermann (version système V12 ou supérieure requise). Les licences logicielles sont exclues du retour conformément à nos conditions générales de vente en vigueur.Configuration du système de base pour un nombre illimité de chambresConfiguration de jusqu'à 800 appareils du système avec fonctions IP (Systevo Com, Systevo Touch IP)Configuration de jusqu'à 8 canaux vocaux SIP pour la fonction consultation d'appels (pas pour Clino Phon 95)Activation des profils E/S dans le cadre de la migration Clino Phon 95
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list