/content/sps/fr/fr/search-results.html
    Mise à jour du système en cours: Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01h00 EST à 11h00 EST (dimanche 17 mai de 05h00 UTC à 15h00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    systevo legacy

    Socle pour interface pour pupitre KSA 99

    Socle de raccordement pour interface pour pupitre.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 72583Z1

    Socle de raccordement pour interface pour pupitre.

    Caractéristiques

    Fonctions

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016

    Material Specifications

    • Matériau
      • PC + ABS - FR

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm

    Fonctions

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016

    Material Specifications

    • Matériau
      • PC + ABS - FR

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    • Matériau : PC + ABS - FR
    • Dimensions : L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list