/content/sps/fr/fr/search-results.html

    mobile units

    Chargeur D5 1 Position avec bloc ALIM

    Pour charger le téléphone DECT de la série D5, équipé de contacts de charge de haute qualité et, par conséquent, adapté à une utilisation à long terme.

    Aperçu
    Pour charger le téléphone DECT de la série D5, équipé de contacts de charge de haute qualité et, par conséquent, adapté à une utilisation à long terme. L'électronique de charge est spécialement adaptée aux batteries de cette série d'appareils terminaux : le contrôle continu de la température de la batterie pendant le processus de charge permet une durée de vie optimale de la batterie. Affichage du processus de charge sur l'écran du téléphone DECT.
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    790D510
    CHARGEUR D5 1 POSITION AVEC BLOC ALIM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d51-0xxxx-gepe-sf3c-00-7
    790D510
    CHARGEUR D5 1 POSITION AVEC BLOC ALIM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d51-0xxxx-gepe-sf3c-00-7
    790D511
    CHARGEUR USB D5 1 POSITION AVEC ALIM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d51-0xxxx-gepe-sf3c-00-7
    790D511
    CHARGEUR USB D5 1 POSITION AVEC ALIM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d51-0xxxx-gepe-sf3c-00-7