/content/sps/fr/fr/search-results.html
    Ce site fait actuellement l’objet d’une maintenance planifiée. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
    Mise à jour du système en cours: Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01h00 EST à 11h00 EST (dimanche 17 mai de 05h00 UTC à 15h00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    software licenses

    Licence d'accès au plan de soins pour le Systevo Touch IP (10 app.)

    Licence pour l'activation, dans un maximum de 10 terminaux de chambre Systevo Touch IP du système Systevo Call Ackermann.

    Aperçu

    Part-No.: 79SW451

    Licence pour l'activation, dans un maximum de 10 terminaux de chambre Systevo Touch IP du système Systevo Call Ackermann, du client pour l'accès aux fonctions supplémentaires fournies par le lien avec le logiciel du plan de soins de l'établissement de soins, permettant l'accès et l'enregistrement des activités prévues pour le patient/résident directement au point de soins.
    Les fonctions d'accès au plan de soins disponibles sont attribuées aux terminaux de chambre Systevo Touch IP sélectionnés dans le cadre de la configuration du système.
    La licence est activée/gérée par le workstation/serveur du système.

    Caractéristiques

    - 10 x comptes utilisateur inclus

    Licence pour un maximum de 10 appareils pour les fonctionnalités suivantes :
    - Activation du lecteur RFID sur les appareils sélectionnés.
    - Activation des fonctions d'accès au planificateur de soins du centre et affectation à un terminal de chambre Systevo Touch IP.
    - Facilite la gestion des tâches de soins directement dans la chambre du patient/résident.
    - Disponible sur le mode système hybride/IP/IP+.

    Fonctions associées aux possibilités offertes par le planificateur de soins existant (à confirmer avec le fournisseur du plan de soins) :
    - Accès à la liste des tâches ou activités prévues pour le patient occupant la chambre, après identification sécurisée du personnel d'assistance et évaluation du niveau d'autorisation.
    - Enregistrement des activités réalisées directement sur le terminal tactile de la chambre.
    - Saisie des valeurs liées aux tâches de surveillance ou de contrôle du patient (température, pression sanguine, contrôle du poids, etc...)
    - Possibilité d'ajouter d'autres tâches ou activités non planifiées (si le logiciel de planification des soins associé le permet)
    - Synchronisation et exportation automatique vers le planificateur de soins/tâches des informations saisies via le terminal tactile de la chambre.

    Information additionnelle

    Une licence d'interface du système Systevo avec le plan de soins existante (réf. 79SW450) doit être présente et installée sur le système.
    Licence à durée limitée (1 an)

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list