Composants de la chambre des patients
Systevo Com, manipulateur patient avec fonction téléphone
Manipulateur patient ergonomique Systevo Com, adapté pour être simple et convivial.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 74137A1
Manipulateur patient ergonomique Systevo Com, adapté pour être simple et convivial.
Il a de différentes fonctions de contrôle pour la téléphonie, les fonctions TV / radio, etc. et pour les services de comptabilité. Conçu avec un écran LCD multi-lignes comprenant un fond éclairé et un lecteur de carte RFID intégré, le manipulateur du patient permet aux patients de faire des appels, de contrôler les fonctions des dispositifs dans leur zone immédiate (lumière, volet roulant) ainsi que d'établir une communication vocale simple avec le personnel soignant. Le manipulateur patient peut être utilisé comme un téléphone IP entièrement fonctionnel.
Le manipulateur du patient a une surface facile à nettoyer et ergonomique grâce au revêtement en caoutchouc ; le boîtier est recouvert d'une substance antimicrobienne pour réduire les bactéries existantes et les empêcher de se multiplier. Le clavier est équipé de touches de fonction à code couleur (TV, radio, téléphone, service), de touches supplémentaires (touches de sélection de canal, de volume, d'éclairage) et d'un clavier téléphonique clair.
Les haut-parleurs intégrés servent également de récepteur pour l'audio TV ; en alternative, le signal audio peut être transmis via la prise casque (prise jack 3,5 mm). Les données de la carte patient et les fonctions de l'appareil spécifiques à l'utilisateur sont introduites et activées via le lecteur de carte RFID (patient, personnel en alternative). Cela permet d'attribuer clairement les services disponibles et facilite la facturation des fonctions de téléphonie et de télévision ainsi que des services supplémentaires. Il est préparé pour les futures mises à jour de firmware soumises à licence afin de permettre l'utilisation de fonctionnalités de service supplémentaires. Le manipulateur est placé dans un support spécialement conçu à cet effet qui peut être placé soit sur le mur, ou sur la table de chevet.
Caractéristiques
- Ecran graphique LC pour l'affichage de données pertinentes pour les patients
- Différentes langues nationales (D/GB/F/I/ESP/NL/spécifiques à l'utilisateur)
- Touches de numérotation abrégée pour les fonctions TV, radio, téléphone, service
- Touche d'appel - rouge - avec lumière apaisante à DEL et lumière d'orientation conformément à DIN VDE 0834-1 : 2016-06
- Commande de sources lumineuses
- Touches de sélection de programmes de TV/radio
- Commande, pour la mise sous tension/hors tension et la commutation
- Touches de fonction pour l'adaptation du volume sonore audio local
- Clavier de téléphone 0-9, #, * et touches aux couleurs coordonnées pour le début et l'interruption de la conversation
- Electronique de commande pour l'IHM (commande), fonctions intégrées des appareils et services pertinentes pour la sécurité
- Téléphone (VoIP) pour le fonctionnement sur un autocommutateur privé, compatible SIP
- Lecteur de cartes RFID sans contact pour la lecture de cartes à puce pour les fonctions de facturation et
- d'authentification (utilisateurs, personnel), et utilisation de services nécessitant des droits liés à l'utilisateur
- Microphone intégré pour la fonction vocale (installation d'appel / téléphonie) en mode discret ou libre
- Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque audio
- Câble de raccordement de 3 m, avec prise auto-débloquante, codée
Structure mécanique :
- boîtier en matière plastique en version antimicrobienne, coloris RAL 9016
- Touche d'appel frontale avec pictogramme
- Clavier à membrane dont les couleurs sont adaptées aux fonctions de commande, avec point de poussée et rétroéclairage
- Version en IP54
- Revêtement périphérique en caoutchouc pour la protection contre les chocs et la sécurité du maniement par l'utilisateur
- Câble de raccordement remplaçable
- Boîtier remplaçable
Information additionnelle
On recommande de vérifier la compatibilité avec l'IPBX.
Accessoires
74137Z4 Suspension pour l'appareil portatif du patient
Data Sheet
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous