/content/sps/fr/fr/search-results.html

    Composants de la chambre des patients

    Terminal patient 99

    Le combiné patient est un dispositif de commande conviviale qui permet de déclencher des appels, de sélectionner des programmes de radio et de télévision, d'allumer et d'éteindre la lumière et de communiquer avec le personnel soignant.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Le combiné patient est un dispositif de commande conviviale qui permet de déclencher des appels, de sélectionner des programmes de radio et de télévision, d'allumer et d'éteindre la lumière et de communiquer avec le personnel soignant en mode discrète. Il est équipé d'un clavier de touches clairement structuré et d'un voyant d'orientation et d'une lampe de tranqullisation au niveau du bouton-poussoir d'appel. L'affichage à 4 chiffres et 7 segments indique les programmes radio sélectionnées, la fonction TV ainsi que l'heure (si disponible). Le combiné patient est équipé d'un haut-parleur et d'une prise casque (prise jack de 3,5 mm) pour le son de la radio et de la télévision. Sa surface est facile à nettoyer et protégé contre les projections d'eau (IP54). Le support fixé au mur ou à la table de chevet sert à deposer le combiné. Le raccordement au module de lit s'effectue au moyen d'une fiche auto-éjectable.
    Data Sheet
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    Patient handset with speech
    application/pdf 45.19 KB
    11/04/2022 00:00:00
    45.19 KB
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    Patient handset with speech
    application/pdf 45.19 KB
    11/04/2022 00:00:00
    45.19 KB
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    Patient handset with speech
    45.19 KB
    11/04/2022 00:00:00
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74133A1
    COMMAND.PATIENT PHON99
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-74133a1-xxxxx-gefr-sf3c-01-2
    74133A1
    COMMAND.PATIENT PHON99
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-74133a1-xxxxx-gefr-sf3c-01-2