/content/sps/fr/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants de la chambre des patients

    Socle pour gaine hospitalière pour BM 99

    Support de raccordement (version conçue pour les établissements de soins médicaux) pour module de lit, avec bornes enfichables pour les unités passives, alimentation électrique 24 V c.c. et d'autres fonctions du module de lit.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 74174D1

    Support de raccordement (version conçue pour les établissements de soins médicaux) pour module de lit, avec bornes enfichables pour les unités passives, alimentation électrique 24 V c.c. et d'autres fonctions du module de lit.

    Contenu de la livraison

    Socle, bornes de raccordement

    Caractéristiques

    Autres

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Dimensions
      • L: 288 mm  H: 81 mm  P: 52 mm

    Autres

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Dimensions
      • L: 288 mm  H: 81 mm  P: 52 mm
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    • Dimensions : L: 288 mm  H: 81 mm  P: 52 mm
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74174D1
    SOCLE POUR GAINE HOSPITALI¯RE POUR BM99
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc74174d-1xxxx-gefr-sf3c-01-2
    74174D1
    SOCLE POUR GAINE HOSPITALI¯RE POUR BM99
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc74174d-1xxxx-gefr-sf3c-01-2
    74188B1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc74174d-1xxxx-gefr-sf3c-01-2
    74188B1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc74174d-1xxxx-gefr-sf3c-01-2