/content/sps/fr/fr/search-results.html

    Composants de la chambre des patients

    Cadre double pour 2 plaques de propreté

    Cadre double pour plaques de recouvrement au design Systevo Call Ackermann.

    Aperçu

    Part-No.: 88914B5

    Cadre double pour plaques de recouvrement au design Systevo Call Ackermann.

    Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour la réduction de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.

    Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).

    Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.

    Caractéristiques

    Propriétés des matériaux:

    • Composé plastique (PC + ABS-FR)
    • Résistant aux UV, sans halogène
    • Surface anti-microbienne, finition mate
    • Résistance aux chocs, robustesse
    • Longévité, durabilité
    • Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
    Caractéristiques

    Autres

    • Montage
      • Fixation avec plaque de propreté
    • Matériau
      • PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
    • Dimensions
      • L: 152 mm  H: 81 mm

    Autres

    • Montage
      • Fixation avec plaque de propreté
    • Matériau
      • PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
    • Dimensions
      • L: 152 mm  H: 81 mm
    • Montage : Fixation avec plaque de propreté
    • Matériau : PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
    • Dimensions : L: 152 mm  H: 81 mm
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    88914B5
    Cadre p plaque de propreté (double)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-88914b5-frame-2-front-8
    88914B5
    Cadre p plaque de propreté (double)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-88914b5-frame-2-front-8