/content/sps/fr/fr/search-results.html
    Outage Notification: We are currently making changes to our website. If you encounter any issues, contact our support team at myAutomation@honeywell.com. We appreciate your patience and understanding during this transformation. Thank you for choosing Honeywell!

    Composants de la chambre des patients

    Cadre simple pour 1 plaque de propreté

    Cadre simple pour plaques de recouvrement au design Systevo Call Ackermann.

    Aperçu

    Part-No.: 88914A5

    Cadre simple pour plaques de recouvrement au design Systevo Call Ackermann.

    Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour la réduction de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.

    Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).

    Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.

    Caractéristiques

    Propriétés des matériaux:

    • Composé plastique (PC + ABS-FR)
    • Résistant aux UV, sans halogène
    • Surface anti-microbienne, finition mate
    • Résistance aux chocs, robustesse
    • Longévité, durabilité
    • Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
    Caractéristiques

    Autres

    • Dimensions
      • L: 81 mm  H: 81 mm
    • Matériau
      • PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
    • Montage
      • Fixation avec plaque de propreté

    Autres

    • Dimensions
      • L: 81 mm  H: 81 mm
    • Matériau
      • PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
    • Montage
      • Fixation avec plaque de propreté
    • Dimensions : L: 81 mm  H: 81 mm
    • Matériau : PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
    • Montage : Fixation avec plaque de propreté
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list