/content/sps/fr/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants de la chambre des patients

    Télérupteur électronique, 1 contact de fermeture

    Relais électronique à verrouillage pour la commutation de la lumière des lits ou des locaux dans les chambre des patients ou des résidents, conformément aux exigences des normes CEI 60601-1 et DIN VDE 0834-1: 2016-06.

    Aperçu

    Part-No.: 89371C

    Relais électronique à verrouillage pour la commutation de la lumière des lits ou des locaux dans les chambre des patients ou des résidents, conformément aux exigences des normes CEI 60601-1 et DIN VDE 0834-1: 2016-06.Equipé d'un contact de repos et de travail (déclenchement) avec des exigences accrues de sécurité de fonctionnement et de résistance aux perturbations, et séparation du potentiel (2xMOPP).

    Comportement de commutation sûr même en cas de longs câbles de commande et dans l'environnement de champs électro-magnétiques.

    Commande par impulsions par des touches ou des relais (sans potentiel) ou lié au potentiel par l'alimentation de l'installation de rappel (max. 24 V c.c.).

    Equipé d'une alimentation en tension interne propre (à auto-alimentation).Préparé pour la fixation par vis dans des unités d'alimentation médicales (MVE) ; un fonctionnement peu bruyant est garanti.

    Caractéristiques
    • Lampes à incandescence / tubes fluorescents jusqu'à 1 kW
    • Câble de commande : borne enfichable démontable (à deux broches)
    Information additionnelle

    CEI 60601-1, 2xMOPP

    DIN VDE 0834-1: 2016-06

    Caractéristiques

    Autres

    • Dimensions
      • L: 85 mm  H: 42 mm  P: 32 mm
    • Température ambiante
      • 0 °C ... 50 °C
    • Consommation électrique
      • 0,75 W Watt
    • Humidité relative
      • < 20 %
    • Températures de stockage
      • 0 °C ... 60 °C
    • Fréquence nominale
      • 50 Hz hertz

    Autres

    • Dimensions
      • L: 85 mm  H: 42 mm  P: 32 mm
    • Température ambiante
      • 0 °C ... 50 °C
    • Consommation électrique
      • 0,75 W Watt
    • Humidité relative
      • < 20 %
    • Températures de stockage
      • 0 °C ... 60 °C
    • Fréquence nominale
      • 50 Hz hertz
    • Dimensions : L: 85 mm  H: 42 mm  P: 32 mm
    • Température ambiante : 0 °C ... 50 °C
    • Consommation électrique : 0,75 W Watt
    • Humidité relative : < 20 %
    • Températures de stockage : 0 °C ... 60 °C
    • Fréquence nominale : 50 Hz hertz
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89371C
    Relay for light control 10A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89371c-es75-12-24-2
    89371C
    Relay for light control 10A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89371c-es75-12-24-2