/content/sps/fr/fr/search-results.html

    Composants de chambre de patient

    Bloc d'appel avec 1 bouton d’appel, 1 DIN 7P

    Unité d'appel pour le déclenchement d'appels, conçue pour être raccordée à un module électronique ou à un terminal de chambre par le biais d'une entrée passive.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 73075A

    Unité d'appel pour le déclenchement d'appels, conçue pour être raccordée à un module électronique ou à un terminal de chambre par le biais d'une entrée passive. Il est possible d’y raccorder la poire d’appel ou le manipulateur, sur la prise 7 pôles. Affichage de l’identification de la chambre au déclenchement de l'appel.
    Surveillance des contacts et des unités d'appel raccordées (surveillance de ligne). Possibilité de raccorder une prise auto-éjectable en parallèle sur le bornier.

    Caractéristiques
    • 1 bouton d’appel
    • 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
    • 1 prise DIN 7 pôles surveillée
    Accessoires

    88881L3N Plaque de propreté pour module avec bouton rouge et 1 prise

    Caractéristiques

    Autres

    • Indice de protection
      • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
    • Montage
      • Boîtier encastrable
    • Dimensions
      • L: 71 mm  H: 71 mm
      • P: 25 mm  (profondeur de montage)

    Autres

    • Indice de protection
      • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
    • Montage
      • Boîtier encastrable
    • Dimensions
      • L: 71 mm  H: 71 mm
      • P: 25 mm  (profondeur de montage)
    • Indice de protection : IP 40, avec plaque de propreté correspondante
    • Montage : Boîtier encastrable
    • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm|P: 25 mm  (profondeur de montage)
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list