Composants de la chambre des patients
Module de lit BM 99
Les fonctions d’appel et de commande nécessaires au lit du malade sont fournies par le module de lit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 74188A1
Les fonctions d’appel et de commande nécessaires au lit du malade sont fournies par le module de lit. Ce module permet le raccordement par la prise auto-éjectable d’un manipulateur, une poire d’appel ou un terminal patient PT99. Sa fonction phonie permet aussi les communications ou les conversations avec le personnel soignant au lit (discrètes avec PT99 ou mains libres). Jusqu’à 8 modules de lit peuvent être raccordés à un terminal de chambre via le bus lit. Une sortie optique permet la commande de l’éclairage en association avec un relais optique.
Caractéristiques
Equipement :
- 1 touche d'appel – rouge – avec lampe tranquillisante à DEL et lumière d'orientation
- 1 dispositif enfichable de déclenchement -L- pour la prise à auto-déclenchement en vue du raccordement au terminal du patient ou d'une poire d'appel ou d'une touche multiple
- 1 contact à fiche de connexion secondaire pour le raccordement d'une poire d'appel ou d'une touche multiple – à 7 broches –
- 1 à fiche de connexion secondaire, à 6 broches, pour le raccordement d'un appareil de diagnostic avec une séparation galvanique selon DIN 60601.1.1
- Haut-parleur et microphone pour la fonction mains libres
- Touche d'arrêt, verte
Entrée/sortie :
- Gestion de téléviseur
- Son de téléviseur
- 2 sorties de relais
- Actionneur
- ELA
Fonctions :
- déclenchement d'appels, appel lumineux
- Transmission de conversations d'appel lumineux, de données, de programmes radio, de son de téléviseur
- Fonction de commande, par exemple pour la lumière, par des sorties de commande séparées
- Fonction de commande de téléviseur
Accessoires
74174A1 Support de raccordement aP
74174B1 Support de raccordement uP
74174C1 Support de raccordement A HW
74174D1 Support de raccordement MVE
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous