/content/sps/fr/fr/search-results.html
    Ce site fait actuellement l’objet d’une maintenance planifiée. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
    Mise à jour du système en cours: Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01h00 EST à 11h00 EST (dimanche 17 mai de 05h00 UTC à 15h00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    patient room components

    Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable, 2 sorties commandes domotique

    L'unité de lit Systevo sert à fournir les fonctions d'appel malade et de commandes domotique appropriées sur le lit du patient ou du résident.

    Aperçu

    Part-No.: 73091F

    L'unité de lit Systevo sert à fournir les fonctions d'appel malade et de commandes domotique appropriées sur le lit du patient ou du résident.

    Connexion d'un manipulateur multifonctions via la prise du système magnétique auto-éjectable.

    En dépassant la force de traction prédéfinie, la prise est automatiquement débranchée de l'unité de lit afin d'éviter tout dommage mécanique (unité de lit, câble).

    Option: fonction phonie de lit, en combinaison avec un manipulateur de patient multifonctions, pour la communication avec le personnel soignant.

    Contrôlée par un contrôleur de chambre supérieur (IP) via le bus de données (DBUS) ou une entrée d'appel (E / S), telle qu'un terminal de chambre ou un module électronique.

    En mode bus de données: connexion d'une unité d'appel externe à l'entrée d'appel (E / S).

    Les manipulateurs sont surveillés par les unités de lit conformément aux spécifications de VDE 0834 et en utilisant un bus de données interactif.

    L'unité de lit est équipée de 2 sorties de contrôle permettant de gérer jusqu'à 2 sources tiers (p.ex. 2 x sources de lumière).

    Des licences de micrologiciel supplémentaires sont requises pour déployer des nouvelles fonctionnalités de l'appareil.

    Caractéristiques

    Composée par:

    • 1 prise du système magnétique auto-éjectable pour la connexion d'un manipulateur multifonctions
    • L'isolement galvanique est requis pour contrôler les appareils tiers (conformément à la norme EN 60601.1.1)

    Entrées / Sorties:

    • Alimentation 24V DC
    • Bus de données (DBUS)
    • Entrée / Sortie d'appel (E/S)
    • 2 sorties de commande domotique
    • Entrée audio TV, isolation galvanique requise selon EN 60601.1.1

    Caractéristiques:

    • Déclenchement d'appel, annulation d'appel local (disponible via le bus de données - DBUS)
    • Fonction de contrôle pour 2 sources de lumière
    • Fonction de contrôle pour l'appel malade
    • Fonction système configurable (entrée)
    • Bus de données et mode E/S
    • Pour des systèmes NF
    Contenu de la livraison

    Unité de lit, bornes de raccordement

    Accessoires

    88885F3 Plaque de propreté pour unité de lit avec prise magnétique, désign Systevo Call

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    73091F
    Unité de lit Systevo AM 2 Sort.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-73091e-f-8
    73091F
    Unité de lit Systevo AM 2 Sort.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-73091e-f-8