/content/sps/fr/fr/search-results.html

    Composants de la salle de garde

    Prise pour pupitre de concentration

    Prise 8 pôles pour pupitre.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 73070A

    Prise 8 pôles pour pupitre.

    Accessoires

    88911J3N Plaque de propreté pour prise pour pupitre de concentration

    Caractéristiques

    Autres

    • Dimensions
      • L: 71 mm  H: 71 mm
      • P: 25 mm  (epaisseur)
    • Montage
      • Boîtier encastrable.
    • Indice de protection
      • IP40 avec plaque de protection correspondante

    Autres

    • Dimensions
      • L: 71 mm  H: 71 mm
      • P: 25 mm  (epaisseur)
    • Montage
      • Boîtier encastrable.
    • Indice de protection
      • IP40 avec plaque de protection correspondante
    • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm|P: 25 mm  (epaisseur)|
    • Montage : Boîtier encastrable.|
    • Indice de protection : IP40 avec plaque de protection correspondante|
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    73070A
    PRISE DIN 8P PUPITRE KSA CLINO 9921
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-73070a-xxxxx-gefr-sf3c-02-2
    73070A
    PRISE DIN 8P PUPITRE KSA CLINO 9921
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-73070a-xxxxx-gefr-sf3c-02-2