Composants centraux
Serveur rackable 19 IPDECT 6500
Le CWS 6500 est le successeur du 6000. C'est une solution IP-DECT sans fil complète qui convient aux petites comme aux grandes entreprises.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 790D650
Le CWS 6500 est le successeur du 6000. C'est une solution IP-DECT sans fil complète qui convient aux petites comme aux grandes entreprises.
Ce système offre une grande évolutivité car il peut compter entre 2 et 1 024 bornes.
Capacité : Bornes à 12 canaux avec un maximum de 11 canaux voix par borne.
Le CWS 6500 fonctionne par licence. Il peut ainsi facilement passer de 30 utilisateurs à 4 000.
Conception : Ce système repose sur 3 éléments fondamentaux : la borne, le serveur et le module Media resource. Ce sont les seuls composants disponibles et nécessaires.
Caractéristiques
- Appareil en veille
- Redondance
- Équilibrage de charge
- Trafic minime sur les réseaux étendus des grosses infrastructures
- Configuration par navigateur
- Gestion des messages : CMS pris en charge pour la gestion des messages
Déploiement de serveur:
- TFTP, FTP, HTTP
Interface IP:
- RJ45, Ethernet 100 Mbits
- SIP (RFC 3261)
- DHCP/adresse IP statique, DNS, NTP, RTP
- 1 024 bornes
- < 12 appels / borne
- 4 096 combinés
- 1 024 appels / système (G.711)
- 768 appels / système (G.729)
- Media ressource (G.711) : 32 appels
- Media ressource (G.729) : 24 appels
Codec
- G.711 loi A et loi μ
- G.726 (32 kb/s – ADPCM 4 bits)
- G.729 (option de licence)
- Chiffrement : Conformément aux normes : DECT (HW PCS 04 ou ultérieur) ou chiffrement étendu (non GAP)
Information additionnelle
EN 55022
EN 55024:A, A2
RÈGLEMENTATION FCC, CRF47, PARTIE 15, classe B, dispositif numérique
UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 N 60950-1-03
EN 60950-1
2002/95/CE et 2002/96/CE
Accessoires
790D652 Media ressource IP DECT 6500
Autres
- Dimensions
- Ø: 199 mm L: 440 mm H: 4 mm
- Montage
- Montage mural, pour usage intérieur
- Indice de protection
- IP20
- Humidité relative
- < 20 %
- Couleur
- Gris
- Consommation électrique
- 4 W Watt
Autres
- Dimensions
- Ø: 199 mm L: 440 mm H: 4 mm
- Montage
- Montage mural, pour usage intérieur
- Indice de protection
- IP20
- Humidité relative
- < 20 %
- Couleur
- Gris
- Consommation électrique
- 4 W Watt
- Dimensions : Ø: 199 mm L: 440 mm H: 4 mm
- Montage : Montage mural, pour usage intérieur
- Indice de protection : IP20
- Humidité relative : < 20 %
- Couleur : Gris
- Consommation électrique : 4 W Watt
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous