/content/sps/fr/fr/search-results.html
    Mise à jour du système en cours: Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01h00 EST à 11h00 EST (dimanche 17 mai de 05h00 UTC à 15h00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    central components

    Bloc d'alimentation monophasé 24 V c.c. (20 A)

    Bloc d'alimentation monophasé (20 A) pour l'alimentation permanente en courant continu de l'installation d'appel conformément à DIN VDE 0834-1: 2016-06, respect de EN60601-1, 2xMOPP.

    Aperçu

    Part-No.: 89954R6

    Bloc d'alimentation monophasé (20 A) pour l'alimentation permanente en courant continu de l'installation d'appel conformément à DIN VDE 0834-1: 2016-06, respect de EN60601-1, 2xMOPP.

    certifié UL/CSA 60601-1 (E213214). Construction très compacte par la technique de commutation à cadencement primaire entièrement intégrée. Commutable en parallèle et en série pour une alimentation flexible en énergie de l'installation d'appel et de ses composants. Plage de tension réglable, pour l'adaptation aux exigences locales. Signal DC-OK (DEL/relais) pour un traitement plus poussé des perturbations selon DIN VDE 0834-1: 2016:06. Equipé de raccordements pushin pour simplifier le câblage (max. 2,5 mm²). Convient pour le montage sur profilé chapeau dans la sous-distribution.

    Caractéristiques

    Connexions de sortie :

    • Push-In, max 2.5 mm² pour la sortie
    • Push-In, max 6.0 mm² pour l'entrée
    • courant de perte à la terre :

    Signalisation DC-OK :

    • Uout > 21,5 V c.c. (LED)
    • Uout > 21,5 V (typ.) max. 30 V/1A (relais)

    Disjoncteur recommandé :

    • 20 A (caractéristique B/C)

    Limitation du courant d'appel :

    • < 30 A, NTC
    Information additionnelle

    CEI 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410)

    SELV : EN 60601-1, 2xMOPP

    EN 61558-1 /2-16, EN 60950-1

    AAMI/ANSI ES 60601-1: 2005

    CSA C22.2 No. 60601-1 (2008)

    CEM : EN 61204-3CEI 60601-1-2CE :EN 61204-3CEI 60601-1-2

    CE : selon 2014/30/UE et 2014/35/UE

    UL : UL/CSA 60601-1 (E213214)

    Accessoires

    89954C8 Module UPS 24 V DC (20 A) pour bloc d'alimentation 20 A

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89954R6
    SOURCE D´ENERGIE 24V-20A (EN60601-1)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89954r6-xxxxx-gepe-sf3c-01-8
    89954R6
    SOURCE D´ENERGIE 24V-20A (EN60601-1)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89954r6-xxxxx-gepe-sf3c-01-8