Composants centraux
Media ressource rack. 19 IPDECT 6500
Le module Media ressource permet d'augmenter le nombre de canaux voix de l'IP-DECT 6500.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 790D651
Le module Media ressource permet d'augmenter le nombre de canaux voix de l'IP-DECT 6500.
Le module Media ressource pour IP-DECT 6500 est un module complémentaire de l'IP-DECT 6000 qui permet d'augmenter sa capacité et de gérer un plus grand nombre d'appels simultanés. Chaque module Media ressource gère jusqu'à 32 appels simultanés et peut être « chaîné » à un serveur CWS 6500 qui augmente la capacité d'appel totale du système.
Un module Media ressource peut également être utilisé pour équilibrer la charge ou utilisé comme serveur de redondance qui va gérer les basculements de manière automatique en cas de panne.Équilibrage de charge : Dans le cas d'une installation avec des sites dispersés géographiquement, un module Media ressource local permet de réduire le trafic.Redondance : Les applications critiques exigent généralement une redondance pour les unités centrales (essentielles).
- Appareil en veille
- Redondance
- Équilibrage de charge
- Trafic minime sur les réseaux étendus des grosses infrastructures
Accessoires
790D652 Media ressource IP DECT 6500
Autres
- Consommation électrique
- 4 W Watt
- Dimensions
- Ø: 199 mm L: 440 mm H: 4 mm
Autres
- Consommation électrique
- 4 W Watt
- Dimensions
- Ø: 199 mm L: 440 mm H: 4 mm
- Consommation électrique : 4 W Watt
- Dimensions : Ø: 199 mm L: 440 mm H: 4 mm
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous