Chaussures
Honeywell Cocoon Evo
Honeywell Cocoon Evo: conçues pour les femmes
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Profitez d'un plus grand confort et d'une durée de vie prolongée. Les indicateurs d'usure des chaussures Cocoon Evo vous indiquent clairement le moment où la sécurité offerte jusqu'alors peut devenir insuffisante. C'est une caractéristique unique dans leur catégorie. En offrant un plus grand confort, une sécurité à toute épreuve, une protection contre les décharges électrostatiques (ESD), de la légèreté, de la respirabilité, le tout avec un design moderne, les chaussures de sécurité Cocoon Evo s'adaptent parfaitement aux besoins d'une femme. Il existe de nombreuses chaussures de sécurité sur le marché. Encore faut-il trouver chaussure à son pied.
Pour simplifier la mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI), de nombreuses entreprises équipent leurs employées de chaussures pour homme mais dans de petites pointures. Cela leur cause un inconfort certain, car la forme de la chaussure n'est pas adaptée aux pieds des femmes. En nous mettant à la place des femmes et en comprenant parfaitement les problèmes spécifiques auxquels elles sont confrontées dans différents secteurs d'activité, Honeywell a créé Cocoon Evo pour apporter sécurité, confort et style aux pieds des femmes.
ÉLÉGANCE ET RÉSISTANCE
Maîtrisez vos dépenses en ne remplaçant les chaussures de sécurité que lorsque cela devient nécessaire tout en offrant un grand confort de marche à vos collaboratrices. Grâce aux indicateurs d'usure, vous savez quand les chaussures offriront une sécurité insuffisante et donc quand les remplacer. Inspirée des tendances de la mode, Cocoon Evo est une combinaison raffinée de modernité et de savoir-faire traditionnel, née du profond attachement de Honeywell aux besoins des femmes.
CONFORT ET PRODUCTIVITÉ
Avec leurs semelles extérieures scellées en polyuréthane thermoplastique flexible (TPU) et leurs semelles intermédiaires légères en EVA, les chaussures de sécurité Cocoon Evo sont extrêmement confortables.
La combinaison de cuir et de mesh de qualité garantit une respirabilité et un confort supérieurs permettant à l'humidité d'être absorbée par la doublure de la chaussure et de s'évaporer. Ainsi, les chaussures Cocoon Evo sont confortables et gardent les pieds au sec, deux avantages essentiels pour que les femmes restent concentrées sur leur travail. Faire ses lacets prend du temps. Avec leur boucle textile qui permet de les enfiler plus facilement et leur système de laçage rapide, les chaussures Cocoon Evo offrent une ergonomie optimale et font gagner du temps à celles qui les portent.
PROTECTION ET STABILITÉ
Créées pour offrir une protection, une résistance, une stabilité et une absorption des chocs élevées, les chaussures Cocoon Evo répondent aux besoins des femmes sur leur lieu de travail. La zone de stabilité insérée dans la semelle extérieure contrôle la position du pied, ce qui maximise le contact avec le sol et augmente l'équilibre général. La zone de grip et les zones d'évacuation des liquides offrent d'impressionnantes propriétés antidérapantes dans la plupart des environnements de travail, repoussant tout liquide ou graisse qui pourrait adhérer à la semelle extérieure. Soyez encore plus en sécurité avec la protection contre les décharges électrostatiques (ESD) de Cocoon Evo pour éviter le risque d'inflammation par étincelle.
Honeywell Cocoon Evo:
- Coral S1P HI CI SRC ESD (Référence : 65 516 12)
- Coral Mid S1P HI CI SRC ESD (Référence : 65 516 13)
- Shell S3 HI CI SRC ESD (Référence : 65 516 14)
- Shell Mid S3 HI CI SRC ESD (Référence : 65 516 15)
- Stretch S3 HI CI SRC ESD (Référence : 65 516 16)
Autres
- Avantages
- • LégèretéNEWLINE• Respirabilité NEWLINE• Design moderneNEWLINE• Confort supérieurNEWLINE• Durée de vie prolongéeNEWLINE• Indicateurs d'usureNEWLINE• Excellentes performances en matière de sécurité, NEWLINE• Protection contre les décharges électrostatiques
Autres
- Avantages
- • LégèretéNEWLINE• Respirabilité NEWLINE• Design moderneNEWLINE• Confort supérieurNEWLINE• Durée de vie prolongéeNEWLINE• Indicateurs d'usureNEWLINE• Excellentes performances en matière de sécurité, NEWLINE• Protection contre les décharges électrostatiques
- Avantages : • LégèretéNEWLINE• Respirabilité NEWLINE• Design moderneNEWLINE• Confort supérieurNEWLINE• Durée de vie prolongéeNEWLINE• Indicateurs d'usureNEWLINE• Excellentes performances en matière de sécurité, NEWLINE• Protection contre les décharges électrostatiques
Data Sheet
Brochure
Certificat
Autres
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous