Vêtements jetables
FlamePro2
Les vêtements de la gamme FlamePro2 sont conçus pour protéger les soudeurs contre de grosses projections de métaux en fusion.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Caractéristiques principales
Secteurs d'activité recommandés
- Other
- Transport
- Soudure
Risques
- Arc électrique
- Thermique
Réglementations
- EN 340 : 2003 - Vêtements de protection - Exigences générales
- EN ISO 11611 : 2007 (A1- classe 2) - Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.
Informations de garantie
Une attention particulière doit être attirée sur les dangers d’une utilisation impropre du vêtement de protection :
Le niveau de protection contre la flamme sera réduit si le vêtement de protection pour soudeurs est contaminé par des matériaux inflammables.
Une augmentation de la concentration en oxygène de l’air réduit considérablement la protection du vêtement de protection pour soudeurs contre la flamme. Il convient de prendre des précautions lorsque le soudage est effectué dans des espaces confinés, s'il est, par exemple, possible que l'atmosphère puisse être enrichie en oxygène.
L’isolation électrique fournie par le vêtement est réduite lorsque le vêtement est humide, sale ou imprégné de sueur.
Pour des raisons d'utilisation, il n'est pas possible d'assurer une protection contre un contact direct avec toutes les parties sous tension des installations de soudage à l'arc.
L’article d’habillement est conçu uniquement pour protéger contre un contact bref et accidentel avec les parties sous tension d’un circuit de soudage à l’arc et que des couches supplémentaires d’isolation électrique sont nécessaires dans des environnements où le risque de choc électrique est accru.
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous