torque transducers
TMS9250
Digitale Telemetrie, berührungsfrei. 0,05 % FS-Gesamtsystemgenauigkeit. DIN-Anschlussflansch kompatibel. Hohe Torsionssteifigkeit
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das neue digitale telemetrische Drehmoment-Messsystem TMS 9250, das in vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich ist, um die Anforderungen Ihrer spezifischen Anwendung zum Messen des Drehmoments zu erfüllen. Basierend auf der bewährten digitalen Drehmoment-Plattform TMS von Honeywell bietet das TMS 9250:
- Drehmomentmessung mit echtem Wert – Das berührungslose digitale Telemetriedesign des Honeywell TMS 9250 ermöglicht eine größere Integrität der Datenerfassung durch höhere Auflösung und Vermeidung mechanischer Interferenzen: Dies führt zu einer exakteren Anzeige des tatsächlich vorhandenen Drehmoments.
- Flexibles, modulares Design – Das modulare Design von Honeywell vereinfacht das kundenspezifische Anpassen, damit es in viele verschiedene Arten von Prüfständen passt und die spezifischen Anforderungen der Prüfanwendungen erfüllt.
- Einfache Installation, Einrichtung und Bedienung – Das TMS 9250 ist kompakt und verfügt über Stecker mit Schnellverdrahtungsanschlüssen, um die Inbetriebnahme zu beschleunigen. Parameter können über das Softwaresystem leicht eingerichtet werden und Sie können im laufenden Betrieb Anpassungen der Prüfparameter vornehmen.
- Dauerhafte Zuverlässigkeit – Das TMS 9250 von Honeywell mit seinem berührungslosen Design und seiner digitalen Telemetrie-Lösung bedeutet es ist reibungsfrei (keinen Kontakt), was weniger Wartungsaufwand bedeutet.
- FCC-/CE-zertifiziert, EMC-Entsprechung – Das TMS 9250 erfüllt alle regulatorischen Standards für sichere HF-Strahlungsstandards und verursacht keine Interferenzen mit anderen Ausrüstungen.
Andere
- Anstiegszeit
- 30-45 Minuten (Aufwärmzeit)
- Überlast
- 100 lb-ft
- 10k Nm
- 16k ft-lb
- 1k Nm
- 1k lb-ft
- 200 Nm
- 200 lb-ft
- 20k Nm
- 2k Nm
- 2k lb-Fuß
- 400 Nm
- 4k Nm
- 4k ft-lb
- 500 lb-ft
- 600 Nm
- 6k Nm
- 6k ft-lb
- 8k ft-lb
- UNSPSC-Warenklassifikationscode
- Kraft- oder Drehmomentsensoren
- UNSPSC-Code
- 41111934
- Torsionssteifigkeit
- 1.470 kNm/rad
- 13.000.000 in-lb/rad
- 2.750.000 in-lb/rad
- 23.000 kNm/rad
- 250.000.000 in-lb/rad
- 3.950 kNm/rad
- 311 kNm/rad
- 35.000.000 in-lb/rad
- 395.000 in-lb/rad
- 5.500.000 in-lb/rad
- 621 kNm/rad
- 80.000.000 in-lb/rad
- 867.000 in-lb/rad
- 9.000 kNm/rad
- 98 kNm/rad
- Temperatureffekt (Null)
- ±0,003 % FS/°F
- Temperaturauswirkung (Ausgang)
- ±0,003 % FS/°F
- Temperatur (kompensiert)
- 5 °C bis 75 °C [40 °F bis 170 °F] (Sensor und CCM)
- Temperatur (Betrieb)
- -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] (Sensor und CCM)
- Serienname
- TMS9250
- Rotationsträgheit
- 0,0002 kg-m2
- 0,001 kg-m2
- 0,001 lb-in-Sek.2
- 0,002 lb-in-Sek.2
- 0,006 kg-m2
- 0,009 lb-in-Sek.2
- 0,015 kg-m2
- 0,029 kg-m2
- 0,05 lb-in-Sek.2
- 0,094 kg-m2
- 0,13 lb-in-Sek.2
- 0,26 lb-in-Sek.2
- 0,83 lb-in-sek.2
- Produkt
- 92511-100
- 92511-100NM
- 92511-200NM
- 92511-50
- 92512-250
- 92512-300NM
- 92512-500
- 92512-500NM
- 92513-1K
- 92513-1KNM
- 92513-2KNM
- 92514-2K
- 92514-3K
- 92514-3KNM
- 92515-4K
- 92515-5KNM
- 92516-10KNM
- 92516-8K
- Gerätemaße
- Ø106,7 mm [Ø4,2 in]
- Ø132,1 mm [Ø5,2 in]
- Ø162,6 mm [Ø6,4 in]
- Ø190,5 mm [Ø7,5 in]
- Ø221 mm [Ø8,7 in]
- Ø266,7 mm [Ø10,5 in]
- Genehmigungen und Normen
- FCC- und CE-zertifiziert, erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der EMV-Emission und Störfestigkeit
- Genauigkeit
- System zum Lesen von 0,05 % FS typisch
- Drehzahlbereich
- 12.000 U/min
- 14.000 U/min
- 16.000 U/min
- 18.000 U/min
- 20.000 U/min
- 8.000 U/min
- Drehmomentbereich
- 1.000 Nm
- 1.000 ft-lb
- 10.000 Nm
- 100 Nm
- 100 ft-lb
- 2.000 Nm
- 2.000 ft-lb
- 200 Nm
- 250 ft-lb
- 3.000 Nm
- 3.000 ft-lb
- 300 Nm
- 4.000 ft-lb
- 5.000 Nm
- 50 ft-lb
- 500 Nm
- 500 ft-lb
- 8000 ft-lb
- Drehmomentart
- Digitale Telemetrie – berührungsfrei
- Bestellcode
- 92511-100FTLBS,1AE,56J,61A
- 92511-100NM,1AE,56J,61A
- 92511-200NM,1AE,56J,61A
- 92511-50FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-250FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-300NM,1AE,56J,61A
- 92512-500FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-500NM,1AE,56J,61A
- 92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92513-1KNM,1AE,56J,61A
- 92513-2KNM,1AE,56J,61A
- 92514-2KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92514-3KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92514-3KNM,1AE,56J,61A
- 92515-4KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92515-5KNM,1AE,56J,61A
- 92516-10KNM,1AE,56J,61A
- 92516-8KFTLBS,1AE,56J,61A
- Ausgang
- Spannung ±10 VDC, sinusförmiger Frequenzausgang
- Auflösung
- Analog-Digital (A/D)-Frequenz, 24-Bit (0,01 % FS); Normalmodus-Frequenz, 16-Bit (0,01 % FS)
Andere
- Anstiegszeit
- 30-45 Minuten (Aufwärmzeit)
- Überlast
- 100 lb-ft
- 10k Nm
- 16k ft-lb
- 1k Nm
- 1k lb-ft
- 200 Nm
- 200 lb-ft
- 20k Nm
- 2k Nm
- 2k lb-Fuß
- 400 Nm
- 4k Nm
- 4k ft-lb
- 500 lb-ft
- 600 Nm
- 6k Nm
- 6k ft-lb
- 8k ft-lb
- UNSPSC-Warenklassifikationscode
- Kraft- oder Drehmomentsensoren
- UNSPSC-Code
- 41111934
- Torsionssteifigkeit
- 1.470 kNm/rad
- 13.000.000 in-lb/rad
- 2.750.000 in-lb/rad
- 23.000 kNm/rad
- 250.000.000 in-lb/rad
- 3.950 kNm/rad
- 311 kNm/rad
- 35.000.000 in-lb/rad
- 395.000 in-lb/rad
- 5.500.000 in-lb/rad
- 621 kNm/rad
- 80.000.000 in-lb/rad
- 867.000 in-lb/rad
- 9.000 kNm/rad
- 98 kNm/rad
- Temperatureffekt (Null)
- ±0,003 % FS/°F
- Temperaturauswirkung (Ausgang)
- ±0,003 % FS/°F
- Temperatur (kompensiert)
- 5 °C bis 75 °C [40 °F bis 170 °F] (Sensor und CCM)
- Temperatur (Betrieb)
- -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] (Sensor und CCM)
- Serienname
- TMS9250
- Rotationsträgheit
- 0,0002 kg-m2
- 0,001 kg-m2
- 0,001 lb-in-Sek.2
- 0,002 lb-in-Sek.2
- 0,006 kg-m2
- 0,009 lb-in-Sek.2
- 0,015 kg-m2
- 0,029 kg-m2
- 0,05 lb-in-Sek.2
- 0,094 kg-m2
- 0,13 lb-in-Sek.2
- 0,26 lb-in-Sek.2
- 0,83 lb-in-sek.2
- Produkt
- 92511-100
- 92511-100NM
- 92511-200NM
- 92511-50
- 92512-250
- 92512-300NM
- 92512-500
- 92512-500NM
- 92513-1K
- 92513-1KNM
- 92513-2KNM
- 92514-2K
- 92514-3K
- 92514-3KNM
- 92515-4K
- 92515-5KNM
- 92516-10KNM
- 92516-8K
- Gerätemaße
- Ø106,7 mm [Ø4,2 in]
- Ø132,1 mm [Ø5,2 in]
- Ø162,6 mm [Ø6,4 in]
- Ø190,5 mm [Ø7,5 in]
- Ø221 mm [Ø8,7 in]
- Ø266,7 mm [Ø10,5 in]
- Genehmigungen und Normen
- FCC- und CE-zertifiziert, erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der EMV-Emission und Störfestigkeit
- Genauigkeit
- System zum Lesen von 0,05 % FS typisch
- Drehzahlbereich
- 12.000 U/min
- 14.000 U/min
- 16.000 U/min
- 18.000 U/min
- 20.000 U/min
- 8.000 U/min
- Drehmomentbereich
- 1.000 Nm
- 1.000 ft-lb
- 10.000 Nm
- 100 Nm
- 100 ft-lb
- 2.000 Nm
- 2.000 ft-lb
- 200 Nm
- 250 ft-lb
- 3.000 Nm
- 3.000 ft-lb
- 300 Nm
- 4.000 ft-lb
- 5.000 Nm
- 50 ft-lb
- 500 Nm
- 500 ft-lb
- 8000 ft-lb
- Drehmomentart
- Digitale Telemetrie – berührungsfrei
- Bestellcode
- 92511-100FTLBS,1AE,56J,61A
- 92511-100NM,1AE,56J,61A
- 92511-200NM,1AE,56J,61A
- 92511-50FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-250FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-300NM,1AE,56J,61A
- 92512-500FTLBS,1AE,56J,61A
- 92512-500NM,1AE,56J,61A
- 92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92513-1KNM,1AE,56J,61A
- 92513-2KNM,1AE,56J,61A
- 92514-2KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92514-3KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92514-3KNM,1AE,56J,61A
- 92515-4KFTLBS,1AE,56J,61A
- 92515-5KNM,1AE,56J,61A
- 92516-10KNM,1AE,56J,61A
- 92516-8KFTLBS,1AE,56J,61A
- Ausgang
- Spannung ±10 VDC, sinusförmiger Frequenzausgang
- Auflösung
- Analog-Digital (A/D)-Frequenz, 24-Bit (0,01 % FS); Normalmodus-Frequenz, 16-Bit (0,01 % FS)
- Anstiegszeit : 30-45 Minuten (Aufwärmzeit)
- Überlast : 100 lb-ft|10k Nm|16k ft-lb|1k Nm|1k lb-ft|200 Nm|200 lb-ft|20k Nm|2k Nm|2k lb-Fuß|400 Nm|4k Nm|4k ft-lb|500 lb-ft|600 Nm|6k Nm|6k ft-lb|8k ft-lb
- UNSPSC-Warenklassifikationscode : Kraft- oder Drehmomentsensoren
- UNSPSC-Code : 41111934
- Torsionssteifigkeit : 1.470 kNm/rad|13.000.000 in-lb/rad|2.750.000 in-lb/rad|23.000 kNm/rad|250.000.000 in-lb/rad|3.950 kNm/rad|311 kNm/rad|35.000.000 in-lb/rad|395.000 in-lb/rad|5.500.000 in-lb/rad|621 kNm/rad|80.000.000 in-lb/rad|867.000 in-lb/rad|9.000 kNm/rad|98 kNm/rad
- Temperatureffekt (Null) : ±0,003 % FS/°F
- Temperaturauswirkung (Ausgang) : ±0,003 % FS/°F
- Temperatur (kompensiert) : 5 °C bis 75 °C [40 °F bis 170 °F] (Sensor und CCM)
- Temperatur (Betrieb) : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] (Sensor und CCM)
- Serienname : TMS9250
- Rotationsträgheit : 0,0002 kg-m2|0,001 kg-m2|0,001 lb-in-Sek.2|0,002 lb-in-Sek.2|0,006 kg-m2|0,009 lb-in-Sek.2|0,015 kg-m2|0,029 kg-m2|0,05 lb-in-Sek.2|0,094 kg-m2|0,13 lb-in-Sek.2|0,26 lb-in-Sek.2|0,83 lb-in-sek.2
- Produkt : 92511-100|92511-100NM|92511-200NM|92511-50|92512-250|92512-300NM|92512-500|92512-500NM|92513-1K|92513-1KNM|92513-2KNM|92514-2K|92514-3K|92514-3KNM|92515-4K|92515-5KNM|92516-10KNM|92516-8K
- Gerätemaße : Ø106,7 mm [Ø4,2 in]|Ø132,1 mm [Ø5,2 in]|Ø162,6 mm [Ø6,4 in]|Ø190,5 mm [Ø7,5 in]|Ø221 mm [Ø8,7 in]|Ø266,7 mm [Ø10,5 in]
- Genehmigungen und Normen : FCC- und CE-zertifiziert, erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der EMV-Emission und Störfestigkeit
- Genauigkeit : System zum Lesen von 0,05 % FS typisch
- Drehzahlbereich : 12.000 U/min|14.000 U/min|16.000 U/min|18.000 U/min|20.000 U/min|8.000 U/min
- Drehmomentbereich : 1.000 Nm|1.000 ft-lb|10.000 Nm|100 Nm|100 ft-lb|2.000 Nm|2.000 ft-lb|200 Nm|250 ft-lb|3.000 Nm|3.000 ft-lb|300 Nm|4.000 ft-lb|5.000 Nm|50 ft-lb|500 Nm|500 ft-lb|8000 ft-lb
- Drehmomentart : Digitale Telemetrie – berührungsfrei
- Bestellcode : 92511-100FTLBS,1AE,56J,61A|92511-100NM,1AE,56J,61A|92511-200NM,1AE,56J,61A|92511-50FTLBS,1AE,56J,61A|92512-250FTLBS,1AE,56J,61A|92512-300NM,1AE,56J,61A|92512-500FTLBS,1AE,56J,61A|92512-500NM,1AE,56J,61A|92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A|92513-1KNM,1AE,56J,61A|92513-2KNM,1AE,56J,61A|92514-2KFTLBS,1AE,56J,61A|92514-3KFTLBS,1AE,56J,61A|92514-3KNM,1AE,56J,61A|92515-4KFTLBS,1AE,56J,61A|92515-5KNM,1AE,56J,61A|92516-10KNM,1AE,56J,61A|92516-8KFTLBS,1AE,56J,61A
- Ausgang : Spannung ±10 VDC, sinusförmiger Frequenzausgang
- Auflösung : Analog-Digital (A/D)-Frequenz, 24-Bit (0,01 % FS); Normalmodus-Frequenz, 16-Bit (0,01 % FS)
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden