pressure transducers
Modell LL-V
Vertikal eintauchender Füllstandsensor. 20 in-H2O bis 50 psig. True-Gage-Design. Kabelrohranschluss. 17-4 PH Edelstahl, benetztes Material.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The Model LL-V Liquid Level Sensor is manufactured out of 17-4 PH Stainless Steel and is designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. Das ganzgeschweißte Edelstahlgehäuse und die Druckmessmembran sind korrosionsbeständig gegenüber den meisten Flüssigkeiten. The electrical cable exits through a 1/2-14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. Das Elektrokabel ist an einen geschweißten Edelstahl-Ferrel anvulkanisiert. Das vieradrige Elektrokabel hat ein atmosphärisches Entlüftungsrohr innerhalb des Kabelmantels und ist an der ganzgeschweißten Kammer im Inneren des Sensors befestigt, um eine atmosphärische Nullreferenz zu gewährleisten.
Merkmale
- True-Gage-Design
- Kabelrohranschluss
- Tauchfähig
- Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
- 0,1 % Genauigkeit
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden