Druckwandler
Modell DS
Digitale Ausgangsdruckwandler. 5 psig/a bis 2500 psig/a. 1200 Hz analoges Ansprechen. 380 Messwerte/zweiter digitaler Ausgang. Genauigkeit von 0,1 %
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Modell DS bietet die ̶0:smart̶1: Kombination aus mikroprozessorgesteuerter, interner Signalkonditionierung und mikromechanischer Silizium-Drucksensortechnologie, um eine digitale Kommunikation direkt mit Ihrem PC mit überragender Genauigkeit und Stabilität zu ermöglichen. Mit dem <1 ms step response on the analog output and>Mit 300 Messwerten/Sekunde am digitalen Ausgang bietet das Modell DS die erforderliche Geschwindigkeit für dynamische Anwendungen in der Automobil- oder Luftfahrtindustrie. Mit einer komplett geschweißten Konstruktion aus Ha C276/316 Edelstahl ist das Modell DS für raue Umgebungen und Druckmedien geeignet, die mit Ha C276/316 Edelstahl kompatibel sind.
Merkmale
- 0,1 % Gesamtfehlertoleranz (einschließlich Temperatur)
- 1200 Hz analoges Ansprechen
- Überdruck- und Absolutdruckdesign verfügbar
- Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
- RS-232 oder RS-485 wählbar
- 380 Messwerte/zweiter digitaler Ausgang
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden