lvdts
Model MVL7C AC-AC
Long Stroke Displacement Transducer
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Model MVL7C (captive guided armature) ac-ac long strokedisplacement transducer is designed for measuring static anddynamic displacements from ±0.5 in to ±18.5 in. This modelachieves an impressive 0.25 % full scale non-linearity. Displacement transducer bodies and probes are constructed of stainlesssteel for durability in harsh, industrial environments.
Features
- 0.25% non-linearity
- Stainless steel construction
- ±18.5 in long-stroke range available
- Enhanced immunity to electrical noise
- Infinite resolution
- 12,7 mm to 470 mm [0.5 in to 18.5 in] range
- -58 °F to 257 °F operating range (standard)
- Captive guided armature
- Not RoHS compliant
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden