lvdts
Modell JEC-AG-Serie
DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub. Unverlierbar geführter Federrückstellanker. Bereiche von ±0,5 Zoll bis ±3,0 Zoll. ±0,25 % F.S. Nichtlinearität
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Modell JEC-AG DC-DC der Wegaufnehmer mit langem Hub mit geführter Rückstellfederarmatur reicht von ± 0,5 bis ± 3,0 Zoll und hat eine Genauigkeit von ± 0,25 % des Gesamtbereichs. Ausgabe von entweder ± 5 VDC oder 0 bis 10 VDC mit einer Stromversorgung, die mit einem dualen Netzteil von ± 12 VDC bis ± 20 VDC oder einem einzelnen Netzteil von 24 bis 40 VDC betrieben werden kann. Einheit kann bei Temperaturen von -58 °F bis +176 °F betrieben werden und verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit 6 ft langem geschirmten Mehrleiterkabel.
Merkmale
- Edelstahl-Design
- Erweiterte Lebensdauer
- Spannungsregelung
- Umkehrpolungsschutz
- Einfache oder zweifache Kabelführung zur Stromversorgung (vor Ort auswählbar)
- Unverlierbar geführter Rückstellfederanker
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Broschüre
Technischer Hinweis
eBook
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden