load cells
Modell 3170-Serie
Kompakte Wägezellen für Spannung/Kompression. Kapazitäten von 200 lb bis 100.000 lb. ±0,07 % Skalenendwert-Genauigkeit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die kosteneffizienten, universell einsetzbaren Wägezellen aus Karbonstahl von Honeywell haben eine kompakte, scheibenförmige Bauart, deren Struktur sich durch eine hohen Widerstand gegenüber äußeren Lasten wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten in Kombination mit einem hohen Präzisionsgrad bei allgemeinen Anwendungen auszeichnet.
Diese Wägezellen eignen sich zur Spannungs-/Kompressionsmessung mit einer erhöhten Präzision von bis zu 0,07 % in Messbereichen von 5 lbs bis 100.000 lbs. Ermüdungsfeste und auf Ermüdung geprüfte Modelle für Anwendungen mit extrem hohen Zyklen verfügbar. Benötigen Sie spezielle Modifikationen oder eine Sonderanfertigung Modell der Serie 3170? Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Merkmale
- Englische Gewinde
- Erhöhte Genauigkeit, 0,07 %
- Geringe Auslenkung
- Ermüdungsfreies Design und verbesserte Leistung
- Niedriger Skalenendwert
- Kompakte Bauart
- Geringere Empfindlichkeit gegenüber Fremdeinwirkung
Merkmale
- Englische Gewinde
- Erhöhte Genauigkeit, 0,07 %
- Geringe Auslenkung
- Ermüdungsfreies Design und verbesserte Leistung
- Niedriger Skalenendwert
- Kompakte Bauart
- Geringere Empfindlichkeit gegenüber Fremdeinwirkung
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden