Wägezellen
Modell 3132-Serie
Kompakte Wägezellen für Spannung/Kompression. Kapazitäten von 500 lb bis 50.000 lb. ±0,15 % Skalenendwert-Genauigkeit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die kosteneffizienten, universell einsetzbaren Wägezellen aus Karbonstahl von Honeywell haben eine kompakte, scheibenförmige Bauart, deren Struktur sich durch eine hohen Widerstand gegenüber äußeren Lasten wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten in Kombination mit einem hohen Präzisionsgrad bei allgemeinen Anwendungen auszeichnet.
Diese Wägezellen eignen sich zur Spannungs-/Kompressionsmessung mit einer erhöhten Präzision von bis zu 0,/07 % in Messbereichen von 5 lbs bis 100.000 lbs. Ermüdungsfeste und auf Ermüdung geprüfte Modelle für Anwendungen mit extrem hohen Zyklen verfügbar. Benötigen Sie spezielle Modifikationen oder eine Sonderanfertigung Modell der Serie 3132? Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Merkmale
- Bereich von 500 lb bis 5.000 lb
- Geringe Empfindlichkeit gegenüber Messbereichsüberschreitungen
- Geringe Auslenkung
- Robuste Schweißkonstruktion
- Integrierte Temperaturkompensation
Merkmale
- Bereich von 500 lb bis 5.000 lb
- Geringe Empfindlichkeit gegenüber Messbereichsüberschreitungen
- Geringe Auslenkung
- Robuste Schweißkonstruktion
- Integrierte Temperaturkompensation
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Technischer Hinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden